Adaptador de alimentação D=75,  piFLOW® i/f - 1
Número do item: 0202904
5 Variantes

Adaptador de alimentação D=75, piFLOW® i/f

Adaptadores de alimentação especializados para entrada suave de material em transportadores a vácuo. O adaptador de alimentação permite ajustes no ar transportador, otimizando o fluxo para materiais desafiadores como pós e grânulos. Adaptadores de alimentação oferecem ajuste personalizado para linhas transportadoras piFLOW®i/f, com entrada de ar ajustável.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Adaptador de alimentação D=32,  piFLOW® i/f
    0202889
  • Adaptador de alimentação D=38,  piFLOW® i/f
    0202895
  • Adaptador de alimentação D=50,  piFLOW® i/f
    0205111
  • Adaptador de alimentação D=60,  piFLOW® i/f
    0202901
  • Adaptador de alimentação D=75,  piFLOW® i/f
    0202904

Características

  • Para se adequar à estação de alimentação ou às peças de transição da Piab para piFLOW®i/f.
  • Decapado ≤ Ra 0.8 nas superfícies que entram em contato com o produto.
  • Material: SS304
  • Jacob interface.
  • Combina com a estação de alimentação Piab ou peças de transição com interface Jacob.