Número do item: 0202895
5 Variantes
Adaptador de alimentação D=38, piFLOW® i/f
Adaptadores de alimentação especializados para entrada suave de material em transportadores a vácuo. O adaptador de alimentação permite ajustes no ar transportador, otimizando o fluxo para materiais desafiadores como pós e grânulos. Adaptadores de alimentação oferecem ajuste personalizado para linhas transportadoras piFLOW®i/f, com entrada de ar ajustável.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0202889
0202895
0205111
0202901
0202904
Características
- Para se adequar à estação de alimentação ou às peças de transição da Piab para piFLOW®i/f.
- Decapado ≤ Ra 0.8 nas superfícies que entram em contato com o produto.
- Material: SS304
- Jacob interface.
- Combina com a estação de alimentação Piab ou peças de transição com interface Jacob.