Adaptador de alimentação D=75C - 1
Número do item: 0202844
8 Variantes

Adaptador de alimentação D=75C

Adaptadores de alimentação especializados para entrada suave de material em transportadores a vácuo. O adaptador de alimentação permite ajustes no ar transportador, otimizando o fluxo para materiais desafiadores como pós e grânulos. Os Adaptadores de Alimentação oferecem ajuste personalizado para linhas de transportadores piFLOW®p, com duas entradas de ar ajustáveis. Ele é usado para adicionar a quantidade ótima de ar ao fluxo do material.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Adaptador de alimentação D=38C
    0202816
  • Adaptador de alimentação TC D=50C
    0202823
  • Adaptador de alimentação D=50C
    0202825
  • Adaptador de alimentação D=63C
    0202827
  • Adaptador de alimentação D=25C
    0202837
  • Adaptador de alimentação D=32C
    0202838
  • Adaptador de alimentação D=75C
    0202844
  • Adaptador de alimentação D=100C
    0202845

Características

  • Eletropolido ≤ Ra 0.8.
  • Resistente a ácido e corrosão.
  • Para se adequar à base de alimentação ou às peças de transição da Piab.
  • Anel de abraçadeira ou flange em U e vedação a serem encomendados separadamente da lista de acessórios.