Número do item: 0202823
8 Variantes
Adaptador de alimentação TC D=50C
Adaptadores de alimentação especializados para entrada suave de material em transportadores a vácuo. O adaptador de alimentação permite ajustes no ar transportador, otimizando o fluxo para materiais desafiadores como pós e grânulos. Os Adaptadores de Alimentação oferecem ajuste personalizado para linhas de transportadores piFLOW®p, com duas entradas de ar ajustáveis. Ele é usado para adicionar a quantidade ótima de ar ao fluxo do material.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
0202816
0202823
0202825
0202827
0202837
0202838
0202844
0202845
Características
- Eletropolido ≤ Ra 0.8.
- Resistente a ácido e corrosão.
- Para se adequar à base de alimentação ou às peças de transição da Piab.
- Anel de abraçadeira ou flange em U e vedação a serem encomendados separadamente da lista de acessórios.