Número do item: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C
O KVG150C é uma garra robótica modular e totalmente configurável com ventosa, desenvolvida para várias indústrias que apoiam a automação de fabricação. Seu design leve e recursos inovadores integrados oferecem desempenho ideal, integração rápida e fácil manutenção. O tamanho, o tipo de ventosa, o desempenho de vácuo e a tecnologia de controle de fluxo podem ser customizados para atender aos requisitos específicos da ferramenta da ponta do braço (EOAT). Essas garras robóticas a vácuo são ideais para aplicações em embalagens, metal, vidro e indústrias de alimentos.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- O design modular permite configurar a garra robótica no comprimento necessário de 300 a 2000 mm, e com vários recursos como ejetores, válvulas de retenção, válvula solenóide, restritores de fluxo, piSAVE® sense e outros.
- Garra robótica de vácuo com eficiência energética utilizando acessórios e recursos de economia de energia.
- Patente pendente.
- O KVG150C pode ser equipado com uma pré-seleção de ventosas padrão da Piab, incluindo ventosas para chapas metálicas, ventosas piGrip, Value Line®, ou ventosas feitas em Duraflex ou material aprovado pela Food and Drug Administration (FDA).
- Aplicações típicas incluem a manipulação de caixas de papelão, sacos, chapas metálicas oleosas ou alimentos em contato direto, assim como o suporte a condições de temperatura extrema.
- Para mais opções de ventosas, entre em contato conosco para uma solução customizada.