Produção e montagem de baterias: Soluções de manipulação
As soluções avançadas de manipulação, que vão desde os estágios iniciais de empilhamento de placas de ânodo e cátodo na produção de baterias e células de combustível até a montagem da unidade final, fazem parte da oferta avançada da Piab. Fornecemos soluções de pega customizadas para o setor automotivo, bem como uma ampla gama de produtos padronizados, todos projetados para serem leves, precisos, rápidos e de qualidade.

soluções
Adaptadas às necessidades exatas de seu processo, as soluções de linha personalizada da Piab oferecem designs de garras robóticas flexíveis e dimensionáveis para aplicações exigentes.

confiabilidade
As soluções da Piab priorizam a segurança do processo, garantindo a manipulação segura de materiais sensíveis e potencialmente perigosos.

processos
As soluções da Piab oferecem uma aderência segura, porém suave, melhorando os tempos de ciclo e aumentando os volumes de produção.
Domínio do fabricante de baterias e células de combustível
com soluções de garras customizadas
Construímos garras robóticas customizadas que se ajustam perfeitamente ao seu processo de produção de baterias. Projetadas para o máximo desempenho, elas apresentam carcaças leves impressas em 3D, ejetores com eficiência energética e zonas de vácuo independentes para uma aderência segura, mesmo durante a falta de energia. Modulares, dimensionáveis e prontas para sensores, nossas garras robóticas se adaptam facilmente a diferentes formas e tamanhos, enquanto as ventosas à prova de ESD reduzem a eletricidade estática.
Vamos construir seu conector perfeito
Procurando uma garra robótica personalizada para a manipulação de células de bateria ou células de combustível? Entre em contato com a nossa equipe da Custom Line. Faremos o design de uma solução que se adapte ao seu processo, desde a fabricação de células até a montagem de módulos e pacotes.

Empilhe as chapas de eletrodos com facilidade
Manipule ânodos e cátodos de forma segura, cuidadosa e eficiente com nossas garras robóticas a vácuo leves. Projetadas para materiais sensíveis de baterias, elas apresentam zonas de vácuo integradas, trocadores rápidos opcionais e uma configuração modular para fácil adaptação. Isso favorece a automação econômica, possibilita uma implementação mais rápida e permite o uso de robôs menores para reduzir o investimento geral.
Faça a manipulação dos circuitos impressos flexíveis (FPCs)
com um aperto forte, mas suave
Os circuitos impressos flexíveis exigem uma manipulação extremamente cuidadosa. Nossas garras robóticas leves e modulares oferecem uma aderência segura e suave em FPCs frágeis, mesmo em altas velocidades. Com uma fonte de vácuo e uma válvula de sopro integradas, elas permitem uma manipulação precisa e eficiente, ao mesmo tempo em que permitem o uso de robôs menores e econômicos. Os designs personalizáveis garantem uma integração perfeita em qualquer linha de produção.


Montagem dos módulos de bateria
com velocidade e precisão
De células de bolsa a células prismáticas e cilíndricas, nossas garras de vácuo oferecem suporte à montagem de módulos confiável e de alta velocidade com o mínimo de desperdício e o máximo de tempo de atividade. A tecnologia de vácuo de zona dupla ou múltipla garante uma manipulação estável, mesmo durante movimentos rápidos ou complexos. Graças ao seu design modular e dimensionável, nossas garras podem ser adaptadas à sua configuração específica, suportando o empilhamento de células, a manipulação de almofadas e a remoção do revestimento em um processo simplificado. Com a tecnologia de vácuo COAX® de vários estágios e eficiência energética e a pega suave e sem marcas, nós o ajudamos a construir módulos de bateria com eficiência, repetibilidade e cuidado.
Simplificar a embalagem e o veículo
Montagem com confiança
Nossas soluções de garras permitem uma manipulação precisa, segura e eficiente durante os estágios finais da montagem da bateria. Seja na transferência de módulos pesados, na manipulação de bandejas ou na instalação de pacotes em veículos, nossas garras leves e modulares se adaptam de forma flexível a diferentes formas e pesos. As ventosas para chapas metálicas e os coletores de vácuo integrados garantem uma garra segura, mesmo durante a perda de ar, enquanto as configurações de vácuo de várias zonas aumentam a segurança e o tempo de atividade. Com uma ferramenta que cobre várias tarefas, você reduz o número de robôs, economiza espaço e aumenta a eficiência geral na instalação de sistemas de baterias e células de combustível.

Componentes para sua configuração de produtividade de baterias
Deseja criar seu próprio sistema? Nossos componentes padrão oferecem a flexibilidade necessária para projetar soluções eficientes e confiáveis de manipulação de baterias. Escolha entre ventosas de alto desempenho, ejetores de baixo consumo de energia e acessórios inteligentes - todos desenvolvidos para uma operação precisa e segura. Fáceis de integrar e prontos para funcionar, eles dão suporte a processos suaves em todos os estágios da produção de baterias e células de combustível.
Não tem certeza do que escolher?
Se você precisar de ajuda para selecionar os componentes certos, nossos especialistas estão aqui para ajudar. Entre em contato conosco para obter orientação sobre produtos padrão e soluções prontas para uso.

Aderência confiável para qualquer superfície
De componentes delicados de baterias a chapas de metal, nossas ventosas proporcionam uma manipulação segura e estável em todas as superfícies. Modulares e altamente adaptáveis, com uma ampla gama de configurações e alta adaptabilidade, elas suportam elevação precisa e ajuste de nível para objetos de vários tamanhos, formas e sensibilidades. Escolha entre uma ampla seleção de materiais, tamanhos, tipos de lábio e opções seguras contra ESD para atender às demandas exatas de seu processo de produção de baterias ou células de combustível.
Geração eficiente de vácuo de forma simples
Aumente a produtividade de sua produção de baterias e células de combustível com os ejetores da Piab. Alimentados pela tecnologia COAX® de vários estágios e com eficiência energética, eles oferecem geração de vácuo confiável mesmo em ambientes exigentes. Desde o inteligente, compacto e empilhável piCOMPACT® com controle integrado até o piSAFE® descentralizado, totalmente pneumático e focado na segurança, nossa linha suporta ciclos rápidos, consumo de ar reduzido e segurança.


Otimize o desempenho com acessórios inteligentes
Aumente a eficiência, a segurança e o controle do sistema com nossa linha de acessórios projetados para a manipulação de baterias e células de combustível. As válvulas de verificação de sopro garantem tempos de resposta mais rápidos e liberação confiável do produto, mesmo em sistemas maiores com pressão mínima. Os interruptores de vácuo oferecem opções de controle flexíveis e fácil instalação. Todos os componentes são leves, duráveis e projetados para uma integração suave em seu design de automação.
PERGUNTAS FREQUENTES: Soluções de baterias e células de combustível da Piab
Como as soluções da Piab podem melhorar a eficiência na fabricação de baterias e células de combustível?
A Piab desenvolve componentes e garras robóticas leves para a fabricação de baterias e células de combustível. Os sistemas e componentes de vácuo otimizados permitem a manipulação em alta velocidade com precisão e alta qualidade.
Em quais aplicações a Piab oferece soluções para a fabricação de baterias e células de combustível?
A Piab oferece soluções para a manipulação de chapas de ânodo e cátodo, circuitos impressos flexíveis (FPC), células de bolsa, células cilíndricas, células prismáticas, montagem de pacotes, placas mono/bipolares e muito mais.
É possível obter economia de energia enquanto você automatiza a fabricação e a montagem da bateria?
É possível economizar energia usando as bombas a vácuo da Piab com a eficiente tecnologia COAX®, recursos de economia de energia incorporados e controles integrados.
Como faço para começar a usar as soluções de bateria e célula de combustível da Piab?
Para começar, entre em contato diretamente com a Piab ou com o distribuidor local da Piab. Os especialistas da Piab podem fornecer informações detalhadas, recomendações de produtos e suporte para ajudá-lo a implementar as melhores soluções para sua operação de bateria e célula de combustível.
As soluções da Piab conseguem fazer a manipulação de chapas e produtos finos e frágeis?
Sim, a Piab fornece garras robóticas que garantem a manipulação precisa e eficiente de componentes frágeis, como FPCs.
Quais opções de customização estão disponíveis para as garras robóticas da Piab?
As garras robóticas da Piab são modulares e dimensionáveis, permitindo a customização para atender às necessidades específicas dos clientes na manipulação de diferentes tipos e tamanhos de células.
Como as soluções de vácuo da Piab criam operações de montagem de baterias seguras e eficientes?
A Piab oferece garras a vácuo que proporcionam uma garra segura, mesmo durante falhas de energia, garantindo a manipulação segura de materiais valiosos.
As soluções da Piab estão em conformidade com os padrões do setor?
Sim, todos os produtos e soluções da Piab estão em conformidade com vários padrões e regulamentações do setor.
Explore mais soluções e setores de automação de vácuo
Precisa de orientação? Estamos aqui para ajudar.
Obtenha suporte especializado para sua produção de baterias ou processo de fabricação de células de combustível. Preencha o formulário para saber mais sobre nossos sistemas de manipulação de baterias e soluções para novos sistemas de energia.