Novo

Novo

Novo

Número do item: piCLASSIC Neo
piCLASSIC™ Neo
A piCLASSIC™ Neo é uma bomba de vácuo acionada a ar baseada na tecnologia COAX®, garantindo um desempenho potente e confiável.Seu tamanho reduzido e design modular garantem adaptabilidade, instalações flexíveis e manutenção amigável, atendendo a diversos requisitos de aplicação.Feito de materiais sustentáveis premium e com funções opcionais de economia de energia para lidar com vazamentos ou materiais selados, garante operações com eficiência energética, mantendo as capacidades de vácuo desejadas.Ideal para embalagens, FMCG, eletrônicos, automotivos e aplicações industriais em geral.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Desempenho de vácuo versátil com base na quantidade selecionada e no tipo de ejetor COAX® (alto fluxo inicial, vácuo extra profundo ou para pressão de alimentação baixa/flutuante).
- O design configurável oferece integração sem esforço com flexibilidade e personalização de recursos para atender às necessidades específicas da aplicação, como conexões e material de vedação (NBR, FKM, EPDM), além de oferecer uma ampla gama de acessórios opcionais.
- Instalação flexível graças a várias opções de montagem e colocação alternativa de ar comprimido disponível durante a configuração.
- Manutenção fácil de usar facilitada por um design modular com interface de válvula centralizada e fácil acesso aos ejetores, apoiando os esforços de serviço e minimizando o tempo de inatividade.
- Design leve e tamanho reduzido para caber em espaços apertados.
- Design ecologicamente correto feito de materiais de base biológica ou reciclados para peças plásticas, minimizando a pegada de CO2 sem comprometer a robustez e a durabilidade.
- Operação com eficiência energética obtida por meio de funções opcionais de economia de energia disponíveis para o manuseio de materiais com vazamento ou selados.
- Vários acessórios e possibilidades de atualização para garantir a adaptabilidade às necessidades atuais e futuras da aplicação.