Novo
Adaptador giratório G3/4" macho - NBR, EPDM, FKM - 1
Novo
Adaptador giratório G3/4" macho - NBR, EPDM, FKM - 2
Número do item: 0250283
6 Variantes

Adaptador giratório G3/4" macho - NBR, EPDM, FKM

Os adaptadores giratórios para piCLASSIC™ Neo permitem um posicionamento flexível para conexões de vácuo e conexões de ar de exaustão .Ele permite que um filtro a vácuo seja usado com a bomba, minimizando o tempo de inatividade e os esforços de manutenção. O adaptador é giratório até ser fixado com a porca de travamento, suportando esforços de instalação em espaços apertados ou sistemas de tubulação rígida.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Adaptador giratório G3/4" cpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250287
  • Adaptador giratório G1" cpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250289
  • Adaptador giratório G3/4" macho - NBR, EPDM, FKM
    0250283
  • Adaptador giratório 3/4" NPT macho - NBR, EPDM, FKM
    0250285
  • Adaptador giratório G1" macho - NBR, EPDM, FKM
    0250286
  • Adaptador giratório 3/4" NPT cpl. - NBR, EPDM, FKM
    0250288

Características

  • Função rotativa / giratória antes de travar para fácil posicionamento e instalação.
  • Permite que um filtro de vácuo seja usado com a bomba, até o tamanho G1" da Piab.
  • Disponível como adaptador completo ("cpl") (incluindo placa de conexão) ou adaptador complementar ("macho") (sem placa de conexão) para piCLASSIC™ Neo.
  • O "adaptador giratório macho" é compatível com a porta de vácuo piCLASSIC™ Neo quando a bomba foi pré-configurada para adaptador giratório como conexão de vácuo.
  • O "Adaptador giratório cpl." pode ser montado na porta de vácuo piCLASSIC™ Neo quando a bomba não foi pré-configurada para adaptador giratório como conexão de vácuo no configurador piCLASSIC™ Neo ou em qualquer porta de exaustão piCLASSIC™ Neo.