Novo

Número do item: 0248187
4 Variantes
Kit de atualização piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=10
O piSAVE® ESL é uma função de economia de energia totalmente pneumática projetada para o manuseio eficiente de materiais e objetos com vazamento, compatível com...
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0248186
- 0248187
- 0248188
- 0248189
Características
- Compatível com piCLASSIC™ Neo com compatibilidade mecânica e pneumática direta para montagem e instalação eficientes.
- Otimizado para manuseio com eficiência energética de materiais e objetos com vazamento, ajustando-se dinamicamente às variações de vazamento para um desempenho de vácuo confiável e eficiente.
- Ajuste dinâmico e automático da pressão de alimentação do ejetor para atingir e manter o nível de vácuo desejado, minimizando a quantidade de ar comprimido utilizado.
- Nível de vácuo ajustável entre 20 – 70 -kPa, com interfaces fáceis de usar para controle preciso.
- Evita flutuações desnecessárias no vácuo, protegendo materiais delicados e sensíveis.
- Reduz os níveis de ruído diminuindo o uso de ar comprimido.
- Operação totalmente pneumática e autorregulável que não requer controle externo ou programação.