Novo
Kit de atualização piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8 - 1
Número do item: 0248186
4 Variantes

Kit de atualização piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8

O piSAVE® ESL é uma função de economia de energia totalmente pneumática projetada para o manuseio eficiente de materiais e objetos com vazamento, compatível com o piCLASSIC™ Neo.Ele ajusta dinamicamente o nível de pressão de alimentação do ejetor para manter o nível de vácuo desejado, minimizando o consumo de ar comprimido.O sistema garante o uso ideal de energia sem flutuações desnecessárias no vácuo que podem afetar materiais delicados e compensa automaticamente as variações de vazamento. O sistema oferece desempenho de vácuo confiável e reduz o ruído, ao mesmo tempo em que oferece suporte a operações com eficiência energética.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Kit de atualização piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=8
    0248186
  • Kit de atualização piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, D=10
    0248187
  • Kit de atualização piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    0248188
  • Kit de atualização piSAVE® ESL piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    0248189

Características

  • Compatível com piCLASSIC™ Neo com compatibilidade mecânica e pneumática direta para montagem e instalação eficientes.
  • Otimizado para manuseio com eficiência energética de materiais e objetos com vazamento, ajustando-se dinamicamente às variações de vazamento para um desempenho de vácuo confiável e eficiente.
  • Ajuste dinâmico e automático da pressão de alimentação do ejetor para atingir e manter o nível de vácuo desejado, minimizando a quantidade de ar comprimido utilizado.
  • Nível de vácuo ajustável entre 20 – 70 -kPa, com interfaces fáceis de usar para controle preciso.
  • Evita flutuações desnecessárias no vácuo, protegendo materiais delicados e sensíveis.
  • Reduz os níveis de ruído diminuindo o uso de ar comprimido.
  • Operação totalmente pneumática e autorregulável que não requer controle externo ou programação.