Ejetor de função dupla - DFE - 1
Número do item: Dual Function Ejector DFE

Ejetor de função dupla - DFE

DFE é uma bomba a vácuo compacta e empilhável com alta durabilidade. O ejetor de estágio único acionado a ar vem com dupla funcionalidade graças às duas válvulas elétricas; Vácuo ligado / desligado e soprando. O DFE é adequado para processos com uso intensivo de poeira ou aplicações com vedação, como elevação e liberação de vidro ou chapa de metal. O DFE é configurável e pode ser adaptado para atender a várias necessidades de conectores.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Design robusto e compacto com corpo ejetor em alumínio.
  • Válvula elétrica integrada para controle de ligar/desligar vácuo.
  • Disponível com válvula de sopro elétrica integrada para funcionalidade de sopro.
  • Disponível com válvula de retenção a vácuo integrada para permitir uma manipulação mais segura de objetos e soluções externas de economia de energia.
  • IP54 ou IP65, dependendo da conexão elétrica.
  • Empilhável (até 5 unidades) com acessório manifold de alimentação, com a possibilidade de conectar coletores entre si através de uma alimentação de ar comprimido comum.
  • Disponível em vários tamanhos de bicos, proporcionando uma ampla gama de desempenho de fluxo de vácuo.