image description

Podciśnieniowe narzędzie do chwytania produktu

Eżektory próżniowe i przyssawki do przenoszenia, montażu i pakowania produktów.

Do automatyzacji
image description

Przenoś proszki, granulki i małe elementy

Przenośniki próżniowe i maszyny łączące

Do rozwiązań transportowych

Udoskonalona automatyzacja z wykorzystaniem technologii próżniowej

Podciśnieniowe systemy przenoszenia i narzędzia do robotów firmy Piab są wykorzystywane w każdym sektorze przemysłowym na całym świecie. Nasze dopasowane rozwiązania wspierają aplikacje od przenoszenia surowego materiału do montażu, sortowania i pakowania pojedynczych elementów niezależnie od rozmiaru, wagi, kształtu lub rangi w procesie produkcyjnym.

Icon ProductivityProduktywność

Rozwiązania podciśnieniowe firmy Piab znacznie zmniejszają nakład pracy ręcznej, zwiększając produktywność, zapewniając stałą wydajność i utrzymując standardy jakości.

Icon FlexibilityElastyczność

Systemy podciśnieniowe ograniczają szkodliwe dla zdrowia zadania związane z pracą i umożliwiają bezpieczną obsługę komponentów przemysłowych, od proszków i ziaren po pojedyncze elementy o znacznych rozmiarach i masie.

Icon SustainabilityZrównoważony rozwój

Ze względu na swoją technologię i konstrukcję, systemy próżniowe Piab zapewniają długą żywotność, minimalną konserwację i niskie zużycie energii, co redukuje wpływ na środowisko.

Gdzie znajduje się Twoje przedsiębiorstwo?

COAX® - najwyższej jakości eżektory próżniowe

System oparty na naszych, uznanych na całym świecie eżektorach COAX® zapewnia trzykrotnie większy przepływ próżni niż konwencjonalne systemy podciśnieniowe, umożliwiając zwiększenie szybkości cyklu i zmniejszenie zużycia energii. Piab wynalazł COAX®, dlatego nasze pompy próżniowe są w przeważającej mierze oparte na tej technologii eżektorów.

Zapytaj nas o wszystko.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji i porad naszych specjalistów ds. automatyzacji, aby dowiedzieć się, jak usprawnić swój proces.

Twoje pytanie

           

Dział Automatyki Próżniowej

Dział Automatyki Próżniowej

Dział Automatyki Próżniowej Piab jest światowym liderem w dziedzinie technologii podciśnieniowej i narzędzi do robotów zwiększających produktywność, bezpieczeństwo i wydajność we wszystkich sektorach przemysłowych. Dzięki połączeniu standardowych produktów i indywidualnych rozwiązań, zapewniamy bezpieczne środowisko pracy przy minimalnym zużyciu energii i stratach materiału.

Odkrywaj

Produkty i rozwiązania

Zdecentralizowane eżektory próżniowe

Zdecentralizowane eżektory próżniowe

Klasyczne eżektory i pompy próżniowe

Klasyczne eżektory i pompy próżniowe

Zdecentralizowane eżektory próżniowe z zaworem bezpieczeństwa

Zdecentralizowane eżektory próżniowe z zaworem bezpieczeństwa

Połączenie eżektora próżniowego i przyssawki (VGS™)

Połączenie eżektora próżniowego i przyssawki (VGS™)

Kompaktowe eżektory próżniowe z możliwością kaskadowania

Kompaktowe eżektory próżniowe z możliwością kaskadowania

Odporne na działanie środków chemicznych eżektory i pompy próżniowe

Odporne na działanie środków chemicznych eżektory i pompy próżniowe

Niestandardowa integracja wkładów z eżektorem próżniowym

Niestandardowa integracja wkładów z eżektorem próżniowym

Progetta il tuo impianto del vuoto

Progetta il tuo impianto del vuoto

Oprogramowanie OVM Pro 3D umożliwia projektowanie, testowanie i udoskonalanie systemu podciśnieniowego w środowisku wirtualnym przed jego fizycznym wdrożeniem. Zaloguj się i stwórz unikalne zastosowanie dzięki szerokiej ofercie eżektorowych pomp próżniowych, przyssawek, chwytaków, mocowań i akcesoriów firmy Piab.

Oprogramowanie OVM Pro 3D
Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami

Skonfiguruj produkt zgodnie ze swoimi potrzebami

Konfigurator produktów Piab jest skutecznym narzędziem dla wszystkich klientów. Został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu wyboru produktu poprzez doświadczenie wsparte treściami informacyjnymi, obrazami i funkcjami. Płynne przejście od wyszukiwania i dostosowywania produktu do wyceny lub złożenia zamówienia.

Do konfiguratora

 

 

Potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji?

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy dostosować rozwiązania do Twoich potrzeb.

Twoje pytanie

Piab Pneumatic conveying

Zalety transportu próżniowego

Dowiedz się, jak działa transport próżniowy, aby przemieszczać proszki, granulki i małe elementy. Zapoznaj się z tym, jak te rozwiązania prezentują się w porównaniu z mechanicznymi opcjami transportu, takimi jak przenośniki ślimakowe (ślimaki), taśmowe oraz windy kubełkowe.

Dowiedz się więcej

Najnowsze informacje

Product news
17.06.2025

Rozszerzenie asortymentu: Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.

Firma Piab z przyjemnością ogłasza poszerzenie swojego asortymentu cenionych przyssawek do otwierania worków o dwa nowe rozmiary: 18 mm i 42 mm. Nowe modele dołączają do istniejących rozmiarów 26 mm i 33 mm, oferując jeszcze większą wszechstronność i precyzję wobec delikatnych materiałów w różnych zastosowaniach.
Nowe rozmiary otwierających worki przyssawek od firmy Piab.
Product news
17.06.2025

Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP: 6 mm i 8 mm

Nasze doceniane przyssawki BXP, zaprojektowane do pracy z porowatymi i nieporowatymi powierzchniami, są teraz dostępne w rozmiarach 6 mm i 8 mm, dzięki czemu poszerzony zostaje zakres średnicy od 6 mm do 110 mm. Dzięki tym nowościom zwiększamy wszechstronność naszej modułowej konstrukcji. Seria produktów BXP doskonale sprawdza się w podnoszeniu nierównych i porowatych materiałów, takich jak tektura, dzięki materiałowi DURAFLEX®, który łączy elastyczność gumy z odpornością na zużycie poliuretanu, co zapewnia podnoszenie bez pozostawiania śladów.
Przedstawiamy nowe rozmiary w serii BXP
Product news
13.05.2025

Piab wprowadza piCLASSIC™ Neo — kolejny etap rozwoju nowoczesnej i ekologicznej technologii próżniowej

Firma Piab z dumą prezentuje piCLASSIC™ Neo, najnowszą wersję swojej powszechnie rozpoznawalnej pompy próżniowej piCLASSIC™. Warianty piCLASSIC™ Neo zostały zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom nowoczesnego przemysłu — łączą wydajność, elastyczność i zrównoważony rozwój, wyznaczając nowy standard w technologii próżniowej.
Piab przedstawia piCLASSIC™ Neo
Informacje

 

 

Poznaj swoje możliwości z Piab.

Skontaktuj się z nami w dogodnym dla Ciebie momencie, aby uzyskać spersonalizowaną konsultację.

Do kontaktu

Zarejestruj się

Utwórz bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści

  • Pliki CAD
  • Dostępność produktów
  • Arkusze danych
  • Zapytania ofertowe
  • Instrukcje obsługi
  • Zapytanie ofertowe
  • Białe księgi

Nieprawidłowy produkt

Ten kod produktu 1143659 nie jest dostępny w Twoim regionie