Numer przedmiotu: piCOBOT® L for FANUC
piCOBOT® L dla FANUC
piCOBOT® L to wyjątkowo wydajna pompa próżniowa, która zapewnia maksymalną skuteczność podnoszenia przez koboty oraz małe roboty przemysłowe pracujące w trudnych warunkach. Zwiększa wydajność, umożliwiając szybkie ruchy w takich zastosowaniach, jak pakowanie, paletyzacja, montaż części oraz wsparcie maszyn. Ponieważ piCOBOT® L jest kompatybilny z szeroką gamą chwytaków — od standardowych oraz niestandardowych rozwiązań Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań — cechuje go niezrównana elastyczność.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Funkcje
- Lekka konstrukcja z niską wysokością, a jednocześnie znakomita wydajność i niezawodność. Zgodność z IP65 umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach.
- Łatwy dostęp do najważniejszych części usprawnia czyszczenie.
- Niezwykle mocny, wyposażony w maksymalnie cztery eżektory COAX® SX42, co umożliwia obsługę ładunku o masie do 16 kg (35 funtów).
- Pliki instalacyjne piCOBOT® FANUC umożliwiają szybką i łatwą instalację/wdrożenie oraz programowanie, są kompatybilne z seriami CRX.
- Interfejsy mechaniczne i elektryczne, kompatybilne z robotami FANUC (seria CRX).
- Rozwiązanie kompatybilne z szerokim asortymentem w pełni przystosowanych chwytaków o różnych funkcjach i rozmiarach — od standardowych lub niestandardowych modeli Piab po zaprojektowane pod kątem specyficznych wymagań.