Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, 5xM5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie - 1
Numer przedmiotu: 0101192
34 Warianty

Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, 5xM5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach. Nadaje się również do przenoszenia gładkich przedmiotów wymagających bardzo czystej powierzchni. Może przenosić tylko lekkie przedmioty, gdy siła podnosząca jest równolegle do powierzchni.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.