Numer przedmiotu: 0101492
34 Warianty
Przyssawka B40MF Poliuretan termoelastyczny, G3/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie
Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach. Nadaje się również do przenoszenia gładkich przedmiotów wymagających bardzo czystej powierzchni. Może przenosić tylko lekkie przedmioty, gdy siła podnosząca jest równolegle do powierzchni.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Without fitting Brak
M5 męskieBrass
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
5xM5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al, Brass, PA
M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaAl
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do regulacji poziomu.
- Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.