Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, M5 żeński - 1
Numer przedmiotu: 0101182
34 Warianty

Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, M5 żeński

Mogą być stosowane w tych samych aplikacjach co przyssawki o krótkich mieszkach. Nadaje się również do przenoszenia gładkich przedmiotów wymagających bardzo czystej powierzchni. Może przenosić tylko lekkie przedmioty, gdy siła podnosząca jest równolegle do powierzchni.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

15 mm
Numer przedmiotu: 3150264
20 mm
Numer przedmiotu: 0101182
30 mm
Numer przedmiotu: 0101112
40 mm
Numer przedmiotu: 0101113
50 mm
Numer przedmiotu: 0101114
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
  • Odpowiednie do regulacji poziomu.
  • Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
  • Przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.