Numer przedmiotu: 9909634
25 Warianty
Przyssawka U8 Silikon FCM, M5 męski
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Dopasowywanie
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.