Przyssawka U40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 9909723
25 Warianty

Przyssawka U40-2 Silikon FCM, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym

Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
  • Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.