Numer przedmiotu: 9909632
25 Warianty
Przyssawka U4 Silikon FCM, M5 męski
Materiał jest zgodny z FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) oraz regulacjami Unii Europejskiej EU 1935/2004. Przyssawka jest przezroczysta i nie zawiera kolorowych pigmentów. Przeznaczone do przenoszenia przedmiotów o płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchniach.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0200254
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 9909632
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909718
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909717
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909722
1/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909719
1/4" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909727
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 9909723
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach.
- Stosowane również do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach wklęsłych.