Przyssawka F30MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski, z filtrem siatkowym - 1
Numer przedmiotu: 0101358
34 Warianty

Przyssawka F30MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski, z filtrem siatkowym

Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Nadaje się do gładkich powierzchni. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Funkcje

  • Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.