Przyssawka F30MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie - 1
Numer przedmiotu: 0101364
34 Warianty

Przyssawka F30MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie

Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Nadaje się do gładkich powierzchni. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Rozmiar

15 mm
Numer przedmiotu: 3150269
20 mm
Numer przedmiotu: 0101288
25 mm
Numer przedmiotu: 0101314
30 mm
Numer przedmiotu: 0101364
40 mm
Numer przedmiotu: 0101142
50 mm
Numer przedmiotu: 0101143
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.

Funkcje

  • Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
  • Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
  • Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
  • Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.