Numer przedmiotu: 0101282
34 Warianty
Przyssawka F20MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski, z filtrem siatkowym
Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie. Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich. Nadaje się do gładkich powierzchni. Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji przenoszonych przedmiotów. Przyssawki cechuje dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe. Zalecane są do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Rozmiar
Dopasowywanie
Without fitting Brak
Numer przedmiotu: 0101139
M5 męskieBrass
Numer przedmiotu: 3250074
5xM5 fêmeaAl, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101285
5xM5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al, Brass, PA
Numer przedmiotu: 0101291
M5 fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101281
G 1/8" męskie, M5 fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101286
M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101363
G 1/8" męskie, M5 fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101290
G 1/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101282
G 1/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101288
G 1/4" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101586
G 1/4" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101593
G 3/8" męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101588
G 3/8" męskieZawór sterujący o podwójnym przepływie, Filtr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101595
3/8" NPT męskieFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101789
1/8" NPSF fêmeaFiltr siatkowy, Al
Numer przedmiotu: 0101591
1/8" NPSF fêmeaZawór sterujący o podwójnym przepływie, Al
Numer przedmiotu: 0101592
5x1/8" NPSF fêmeaAl
Numer przedmiotu: 0101590
Nie jest kompatybilny z wybranym dopasowaniem lub rozmiarem. Wybór tej opcji dostosuje rozmiar/dopasowanie.
Funkcje
- Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- Odpowiednie do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- Charakteryzuje je dobra stabilność i niewielka strefa ruchu pionowego.
- Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni.