Produkcja i montaż akumulatorów: Rozwiązania do obsługi
Rozbudowane rozwiązania w zakresie przenoszenia, począwszy od wczesnych etapów układania płyt anodowych i katodowych w produkcji baterii oraz ogniw paliwowych, aż po końcowy montaż jednostek, są częścią zaawansowanej oferty Piab. Dostarczamy niestandardowe rozwiązania chwytakowe w sektorze motoryzacyjnym, a także szeroki asortyment standardowych produktów, który został zaprojektowane z myślą o lekkości, precyzji, szybkości i jakości.

rozwiązania
Dostosowane do konkretnych potrzeb procesowych, rozwiązania Piab Custome Line oferują elastyczne, skalowalne konstrukcje chwytaków do wymagających zastosowań.

niezawodność
Rozwiązania Piab nadają priorytet ochronie procesów, zapewniając bezpieczną obsługę delikatnych i potencjalnie niebezpiecznych materiałów.

procesy
Rozwiązania firmy Piab gwarantują pewny, a jednocześnie delikatny chwyt, skracając czas cyklu i zwiększając wydajność. Niezwykła dokładność w szybkich procesach, zapewnia powodzenie operacji.
Mastering Battery and Fuel Cell Manufacturing
with Custom Gripping Solutions
We build custom grippers that fit your battery production process perfectly. Designed for maximum performance, they feature lightweight 3D-printed housings, energy-efficient ejectors, and independent vacuum zones for a safe grip, even during power loss. Modular, scalable, and sensor-ready, our grippers adapt easily to different shapes and sizes while ESD-safe suction cups reduce static electricity.
Let’s build your perfect fit
Looking for a gripper tailored to battery cell or fuel cell handling? Get in touch with our Custom Line team. We’ll design a solution that fits your process, from cell manufacturing to module and pack assembly.

Łatwe układanie arkuszy elektrod
Nasze lekkie chwytaki próżniowe, umożliwiają bezpieczne, delikatne i wydajne radzenie sobie z anodami oraz katodami. Zaprojektowane z myślą o wrażliwych materiałach akumulatorowych, posiadają zintegrowane strefy próżniowe, opcjonalne, szybkie zmieniacze i modułową konfigurację, ułatwiającą adaptację. Wspiera to ekonomiczną automatyzację, umożliwia szybsze wdrożenie i pozwala na użycie mniejszych robotów w celu redukcji kosztów ogólnych inwestycji.
Radzenie sobie z elastycznymi obwodami drukowanymi (FPC)
z pewnym, ale delikatnym chwytem
Elastyczne obwody drukowane wymagają wyjątkowo ostrożnej obsługi. Nasze lekkie, modułowe chwytaki zapewniają pewne i subtelne chwytanie delikatnych FPC - nawet przy dużych prędkościach. Dzięki wbudowanemu generatorowi próżni i zaworowi przedmuchu umożliwiają precyzyjną, wydajną obsługę, jednocześnie wspierając wykorzystanie mniejszych, ekonomicznych robotów. Możliwość dostosowania konstrukcji zapewnia bezproblemową integrację z dowolną linią produkcyjną.


Montaż modułów baterii
Z szybkością i precyzją
Nasze chwytaki podciśnieniowe umożliwiają niezawodny, szybki montaż modułów przy minimalnej ilości odpadów i maksymalnym czasie pracy. Podwójna lub wielostrefowa technologia próżniowa zapewnia stabilną obsługę, nawet podczas szybkich lub złożonych ruchów. Dzięki modułowej i skalowalnej konstrukcji, nasze chwytaki można dostosować do konkretnej aplikacji, wspierając układanie elementów, obsługę podkładek i usuwanie wkładek w jednym usprawnionym procesie. Dzięki energooszczędnej i wielostopniowej technologii próżniowej COAX® oraz delikatnemu chwytaniu bez śladów, pomagamy budować pakiety akumulatorowe z wydajnością, powtarzalnością i starannością.
Usprawnij pakowanie i transport
Pewny montaż
Nasze rozwiązania chwytakowe zapewniają precyzyjną, bezpieczną i wydajną obsługę na końcowych etapach montażu akumulatorów. Niezależnie od tego, czy przenosisz ciężkie moduły, obsługujesz tace, czy instalujesz pakiety w pojazdach, nasze lekkie i modułowe chwytaki elastycznie dostosowują się do różnych kształtów i ciężarów. Przyssawki o wysokiej sile tarcia i zintegrowane próżniowe zawory zwrotne, zapewniają pewny chwyt, nawet w przypadku utraty powietrza, a wielosekcyjne układy próżniowe zwiększają bezpieczeństwo i czas pracy. Dzięki jednemu narzędziu obejmującemu wiele zadań, można zmniejszyć liczbę przezbrojeń robotów, zaoszczędzić miejsce i zwiększyć ogólną wydajność instalacji akumulatorów oraz ogniw paliwowych.

Components for Your Battery Production Setup
Looking to build your own system? Our standard components give you the flexibility to design efficient, reliable battery handling solutions. Choose from high-performance suction cups, energy-efficient ejectors and smart accessories – all built for precise and safe operation. Easy to integrate and ready to perform, they support smooth processes across every stage of battery and fuel cell production.
Not sure what to choose?
If you need help selecting the right components, our experts are here to help. Contact us for advice on standardized products and ready-to-use solutions.

Niezawodna przyczepność na każdej powierzchni
Od delikatnych komponentów baterii po blachy - nasze przyssawki zapewniają bezpieczną i stabilną obsługę na wszystkich powierzchniach. Modułowe i o wysokich możliwościach adaptacyjnych, z szerokim zakresem konfiguracji, wspierają precyzyjne podnoszenie oraz regulację poziomu dla obiektów o różnych rozmiarach, kształtach i stopniu wrażliwości. Wybierz spośród szerokiego asortymentu materiałów, rozmiarów, typów krawędzi i opcji bezpiecznych dla ESD, aby w pełni sprostać wymaganiom procesu produkcji baterii lub ogniw paliwowych.
W prosty sposób wydajne wytwarzanie podciśnienia za pomocą generatora próżni
Zwiększ wydajność produkcji baterii i ogniw paliwowych dzięki eżektorom Piab. Zasilane energooszczędną, wielostopniową technologią COAX®, zapewniają niezawodne wytwarzanie próżni nawet w wymagających środowiskach. Od sprytnego, kompaktowego i kaskadowego piCOMPACT® ze zintegrowanym sterowaniem, po skoncentrowany na bezpieczeństwie, w pełni pneumatyczny, zdecentralizowany piSAFE®, nasz asortyment zapewnia szybkie cykle, mniejsze zużycie powietrza oraz ochronę.


Optymalizacja wydajności dzięki sprytnym akcesoriom
Zwiększ wydajność systemu, bezpieczeństwo i kontrolę dzięki naszemu asortymentowi akcesoriów, zaprojektowanych do obsługi akumulatorów i ogniw paliwowych. Zawory zwrotne zapewniają krótszy czas reakcji i niezawodne uwolnienie produktu, nawet w większych systemach o minimalnym ciśnieniu. Przełączniki podciśnieniowe oferują elastyczne opcje sterowania i łatwą instalację. Wszystkie komponenty są lekkie, trwałe i zaprojektowane z myślą o płynnej integracji z ustawieniami dotyczącymi automatyzacji.
FAQ: Rozwiązania Piab w zakresie akumulatorów i ogniw paliwowych
W jaki sposób rozwiązania Piab mogą poprawić wydajność produkcji baterii i ogniw paliwowych?
Piab opracowuje komponenty i lekkie chwytaki do produkcji baterii i ogniw paliwowych. Zoptymalizowane systemy podciśnieniowe i komponenty umożliwiają szybką obsługę z precyzją i wysoką jakością.
W jakich zastosowaniach Piab oferuje rozwiązania do produkcji baterii i ogniw paliwowych?
Piab oferuje rozwiązania do radzenia sobie z arkuszami anodowymi i katodowymi, elastycznymi obwodami drukowanymi (FPC), ogniwami typu Pouch, ogniwami cylindrycznymi, ogniwami pryzmatycznymi, montażu opakowań, płyt mono / bi-polarnych i wielu innych.
Czy możliwa jest oszczędność energii podczas automatyzacji produkcji i montażu baterii?
Oszczędność energii jest możliwa dzięki zastosowaniu pomp próżniowych Piab z wydajną technologią COAX®, wbudowanymi cechami oszczędzania energii i zintegrowanymi elementami sterownikami.
Jak zacząć korzystać z rozwiązań Piab w zakresie akumulatorów i ogniw paliwowych?
Aby rozpocząć, można skontaktować się bezpośrednio z firmą Piab lub z jej lokalnym dystrybutorem. Eksperci Piab mogą udzielić szczegółowych informacji, zaleceń dotyczących produktów i wsparcia, aby pomóc we wdrożeniu najlepszych rozwiązań w zakresie obsługi akumulatorów i ogniw paliwowych.
Czy rozwiązania Piab radzą sobie z cienkimi i delikatnymi arkuszami i produktami?
Tak, Piab oferuje chwytaki, które zapewniają precyzyjne i wydajne radzenie sobie z delikatnymi komponentami, takimi jak FPC.
Jakie opcje dostosowania są dostępne dla chwytaków Piab?
Chwytaki Piab są modułowe i skalowalne, co pozwala na dostosowanie ich do konkretnych potrzeb klienta w zakresie radzenia sobie z różnymi typami i rozmiarami komórek.
W jaki sposób rozwiązania próżniowe Piab zapewniają bezpieczną i wydajną operację montażu akumulatorów?
Piab oferuje chwytaki podciśnieniowe, które zapewniają bezpieczny chwyt nawet podczas awarii zasilania, zapewniając bezpieczne przenoszenie cennych materiałów.
Czy rozwiązania Piab są zgodne ze standardowymi branżowymi?
Tak, wszystkie produkty i rozwiązania Piab są zgodne z różnymi standardami i przepisami branżowymi.
Poznaj więcej rozwiązań i branż automatyzacji próżniowej
Potrzebujesz wskazówek? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.
Uzyskaj wsparcie ekspertów w zakresie produkcji akumulatorów lub ogniw paliwowych. Wypełnij formularz, aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach, które radzą sobie z akumulatorami i rozwiązaniach dla nowych systemów energetycznych.