Blog Piab

24 artykułów
Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach
17.12.2025

Europejska jednostka zaopatrzeniowa przynależąca do Piab Group przenosi się do nowoczesnego zakładu w Butzbach

Po 13 latach znajdowania się w obecnej lokalizacji, Europejska Jednostka Dostaw Piab Group (ESU) przenosi się do zupełnie nowego, najnowocześniejszego zakładu w Butzbach w Niemczech.

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności
1.10.2025

Operacje wolne od PFAS: Podnoszenie standardów dla zrównoważonej produkcji żywności

Piab wprowadza filtry wolne od PFAS i bada wszystkie produkty pod kątem PFAS, wzmacniając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Niebieskie, wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności
23.06.2025

Niebieskie, wykrywalne uszczelnienia dla zaawansowanego bezpieczeństwa żywności

Zwiększ bezpieczeństwo żywności dzięki nowym, niebieskim, wykrywalnym uszczelnieniom Piab dla piFLOW®f: łatwe do zauważenia i podlegające magnetycznej detekcji, pomagają zapobiegać zanieczyszczeniom i ułatwiają przestrzegania przepisów w przemyśle spożywczym.

Monitorowanie filtrów w celu konserwacji zapobiegawczej
23.06.2025

Monitorowanie filtrów umożliwia konserwację zapobiegawczą

Ciągły postęp w dziedzinie transportu proszków: wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i zmniejszenie zużycia energii

Nicklas Holmgren – Menedżer ds. Tworzenia Treści w Piab
11.07.2024

Świetny motywator wewnętrzny

Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Nicklas Holmgren – Menedżer ds. tworzenia treści, dział marketingu – 5 lat w Piab

Johnny Skagersjö – starszy inżynier ds. zastosowań w firmie Piab
11.07.2024

Mapowanie luk w potrzebach klientów

Wywiady X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Johnny Skagersjö – starszy inżynier aplikacji w dziale automatyki i członek zespołu inżynierii systemowej i badań, pracuje w firmie Piab od 2004 r.

Lennart Ryberg – Globalny kierownik produktu w Piab
11.07.2024

Nie kopiujemy innych, my przecieramy szlak.

Wywiady z serii X-Factor – Przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Lennart Ryberg – Globalny kierownik produktu, dział techniki próżniowej – 2,5 roku w Piab

Gustaf Wigren — dyrektor ds. technologii produktu w firmie Piab
11.07.2024

„Lagom” — nie najlepsze do czegoś, ale w sam raz do wszystkiego

Seria X-Factor — przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX! Gustaf Wigren — dyrektor ds. technologii produktu, koncepcyjny projekt systemu, badania i rozwój (R&D), dział automatyki — 13 lat w firmie Piab

Jonas Herrström – starszy inżynier ds. projektowania w Piab
11.07.2024

Im cieńsza warga, tym lepszy chwyt

Seria X-Factor – przedstawiamy ludzi, którzy stoją za rozwojem przyssawki MX Jonas Herrström – starszy inżynier ds. projektowania, koncepcyjne projektowanie systemów, badania i rozwój, dział automatyki – 8 lat w firmie Piab

11.07.2024

Gotowi na nadejście Przemysłu 4.0? Nie zapomnij o transporcie ręcznym

Koncepcja przemysłu 4.0 jest znana już od dawna, ale jej realizacja w praktyce nigdy nie zawitała na pierwszych stronach gazet.

Berith i Sverker Paulsonowie, właściciele firmy Weba Kemi, ze swoim urządzeniem do transportu materiałów sypkich C2 firmy Piab
6.04.2023

Cztery dekady pracy — trwająca historia przenośników

Aby uczcić 70. rocznicę powstania firmy Piab, dział transportu podciśnieniowego ogłosił konkurs na najstarsze, wciąż działające urządzenie do transportu materiałów sypkich Piab. No i je znaleźli...

Johan Jonsson, inżynier-projektant, dział urządzeń do transportu materiałów sypkich
3.10.2022

Skomplikowana droga do osiągnięcia prostoty

Nasz dział R&D pracuje nad rozwiązaniami dla Przemysłu 4.0. od 2017 r.; moja kariera w zespole rozpoczęła się w 2020 roku. Być może zabrzmi to kontrowersyjnie, ale...

Chwytak Kenos KCS marki Piab poradzi sobie ze wszystkim – to przełomowe rozwiązanie w sferze dystrybucji kosmetyków
16.02.2022

Wybór odpowiedniego chwytaka do cobota do obsługi kosmetyków

Dla branży kosmetycznej szczególnym wyzwaniem jest umieszczanie produktów w różnorodne opakowania skierowane do wielu różnych partnerów handlowych. Chwytak...

Firma Piab eliminuje zagrożenia ergonomiczne
4.11.2021

Zagrożenia ergonomiczne i jak je eliminować

Automatyzacja obsługi materiałów może radykalnie ograniczyć częstotliwość występowania zagrożeń w pracy i umożliwić zapewnienie ergonomicznych warunków pracy...

Wyeliminuj zagrożenia dla układu oddechowego
2.11.2021

Zagrożenia dla układu oddechowego i jak je eliminować

Przenośniki próżniowe firmy Piab dostarczają proste i higieniczne rozwiązanie eliminujące zagrożenia dla układu oddechowego…

Automatyzacja podawania nasion podczas pieczenia chleba dzięki piFLOWf firmy Piab
10.08.2021

Piekarnia przemysłowa Austerschmidt w Niemczech automatyzuje przenoszenie nasion dzięki urządzeniom do transportu materiałów sypkich firmy Piab

Chęć wsparcia pracowników i uważne wykorzystanie zasobów skłoniły piekarnię przemysłową Austerschmidt w Niemczech do zmiany procesu przenoszenia nasion z ręcznego na automatyczny. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW®f firmy Piab uznali za kluczowe narzędzia.

Piab products used in bakeries
16.06.2020

Ułatwienia dla miłośników kruchych ciastek z truskawkami

Połączenie narzędzi do przenoszenia, chwytania i podnoszenia firmy Piab umożliwia szybkie i bezpieczne pakowanie kruchych ciastek z truskawkami do transportu.

12.12.2019

New blog post: A gripping story

All stories have a beginning. The story of piSOFTGRIP® started with passion.

Collaborating with piCOBOT®
14.11.2019

It’s down to collaboration

Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
27.09.2019

Is it safe or even possible to transport dry materials in high heels?

Safety should always come first when you work in manufacturing. Does that mean that you should stay away from manufacturing industries if you love wearing high heels?

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
15.05.2019

Blog: Czy gotowość na Przemysł 4.0 jest niezbędna?

Firma Piab stworzyła nowatorskie rozwiązanie, które przyda się każdemu.