품목 번호: piCLASSIC Neo
piCLASSIC™ Neo
파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo )는 코악스( COAX)® 기술을 기반으로 하는 공기 구동식 진공 펌프로, 강력하고 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.작은 설치 공간과 모듈식 설계로 적응성, 유연한 설치 및 사용자 친화적인 유지 보수를 보장하여 다양한 응용 분야 요구 사항을 충족합니다.지속 가능한 프리미엄 소재로 제작되었으며 누출 또는 밀봉된 재료를 처리하기 위한 에너지 절약 기능(옵션)을 갖추고 있어 원하는 진공 기능을 유지하면서 에너지 효율적인 작동을 보장합니다.포장, FMCG, 전자, 자동차 및 일반 산업 응용 분야에 이상적입니다.
이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.
특징
- COAX® 이젝터의 선택된 수량 및 유형에 따른 다양한 진공 성능(높은 초기 유량, 매우 깊은 진공 또는 낮은/변동하는 공급 압력).
- 구성 가능한 설계 는 연결 및 밀봉 재료(NBR, FKM, EPDM)와 같은 특정 응용 분야 요구 사항에 맞게 기능을 유연하게 통합하고 사용자 정의할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 옵션 액세서리를 제공합니다.
- 다양한 장착 옵션과 설정 중에 사용할 수 있는 대체 압축 공기 배치로 인한 유연한 설치.
- 중앙 집중식 밸브 인터페이스와 이젝터에 대한 쉬운 접근을 갖춘 모듈식 설계로 사용자 친화적인 유지 보수가 용이하여 서비스 작업을 지원하고 가동 중지 시간을 최소화합니다.
- 가벼운 디자인과 작은 설치 공간 으로 좁은 공간에도 적합합니다.
- 플라스틱 부품용 바이오 기반 또는 재활용 소재로 만든 친환경 설계로 견고성과 내구성을 손상시키지 않으면서CO2 탄소 발자국을 최소화합니다.
- 누출 또는 밀봉된 물질을 처리하는 데 사용할 수 있는 선택적 에너지 절약 기능을 통해 에너지 효율적인 작동이 가능합니다.
- 다양한 액세서리 및 업그레이드 가능성 으로 현재와 미래의 애플리케이션 요구 사항에 대한 적응성을 보장합니다.