품목 번호: 0250288
6 변형
스위블 어댑터 3/4" NPT cpl. - NBR, EPDM, FKM
파이클래식 네오(piCLASSIC™ Neo)용 스위블 어댑터를 사용하면 진공 연결부와 배기 연결부 모두에 유연하게 배치할 수 있습니다 .이를 통해 진공 필터를 펌프와 함께 사용할 수 있어 가동 중지 시간과 서비스 노력을 최소화할 수 있습니다. 어댑터는 잠금 너트로 고정될 때까지 회전할 수 있어 좁은 공간이나 단단한 파이프 시스템에서의 설치 작업을 지원합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
변형
0250287
0250289
0250283
0250285
0250286
0250288
특징
- 회전 가능/회전 기능이 있어 잠그기 전에 쉽게 배치하고 설치할 수 있습니다.
- 진공 필터를 Piab의 최대 G1" 크기의 펌프와 함께 사용할 수 있습니다.
- piCLASSIC™ Neo용 완전("cpl") 어댑터(연결 플레이트 포함) 또는 보완 어댑터("수")(연결 플레이트 제외)로 사용할 수 있습니다.
- "스위블 어댑터 수"는 펌프가 진공 연결로 스위블 어댑터용으로 사전 구성된 경우 piCLASSIC™ Neo 진공 포트와 호환됩니다.
- 펌프가 piCLASSIC™ Neo configurator에서 진공 연결로 스위블 어댑터용으로 사전 구성되지 않은 경우 또는 piCLASSIC™ Neo 배기 포트에 "스위블 어댑터 cpl."을 piCLASSIC™ Neo 진공 포트에 장착할 수 있습니다.