질감이 있는 거친 표면과 물결 모양의 표면

많은 제품 표면은 질감, 릴리프, 거칠기 또는 심한 주름을 가지고 있어 표면 누출을 유발하고 진공패드의 안전한 그리핑을 방해할 수 있습니다. 따라서 이 진공패드에는 열교환기 판이나 바닥 트레드 플레이트와 같은 구조적이고 심하게 주름진 표면에 효과적으로 밀착되는 폼 씰 또는 Soft Foam Lip가 장착되어 있습니다. 반다공성 폼 고무는 유연하고 내마모성이 우수하며, 물체의 다양한 높이 차이를 고려할 수 있도록 다양한 두께로 제공됩니다. 약간 미끄러운 표면용으로는 마찰 패턴이 있는 버전이 있어 전단력을 더 잘 견딜 수 있습니다. 일반적인 응용분야로는 석재, 타일, 세라믹, 섬유 보드, 거친 목재 표면, 질감 있는 플라스틱 표면 등이 있습니다.
질감이 있는 거친 표면과 물결 모양의 표면
5 제품