BXP - 1
품목 번호: S.BXP.MF

BXP

BXP(BX_P 또는 B_XP)는 다양한 모듈식 진공패드로, 다공성 재료를 안전하게 흡착이송하고 레벨 조정을 보장할 수 있도록 설계되었습니다. 진공패드는 다양한 크기와 모든 용도에 적합한 매력적인 벨로즈 및 립 셀렉션으로 제공됩니다. 'B-번호-XP'는 표준 벨로즈 설정이며, 'BX-번호-P'는 높이 차이가 큰 응용분야에서 유연성을 높이기 위한 추가 벨로즈를 의미합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 완전 모듈형 진공패드, 벨로즈, 피팅 및 액세서리. 1.5 벨로즈(표준)의 경우 ‘B-번호-XP’를 선택하고 2.5 벨로즈의 경우 ‘BX-번호-P’를 선택합니다.
  • 씰링 립은 최대의 적응을 위해 여러 가지 경도로 제공됩니다.
  • 판지와 같은 고르지 않은 다공성 표면과 재료에서 최고의 성능.
  • 모든 진공패드는 듀라플렉스(Duraflex®), 즉 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 재료로 제조되었습니다.
  • DURAFLEX®는 마크가 없으므로 들어 올린 모든 물체를 상처가 없는 상태로 둘 수 있습니다.