브라우저가 JavaScript를 지원하지 않거나 JavaScript를 끈 것 같습니다. 최상의 경험을 얻으려면 JavaScript가 필요합니다.
콘텐츠로 건너뛰기
North Europe /
한국어
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
즐겨찾기
로그인
진공패드와 소프트 그리퍼
응용분야별 진공패드
비표시
비표시
진공패드에서 나오는 어떤 흔적도 허용할 수 없고 표면 마감이 최우선일 때, 예를 들어 민감한 카메라 렌즈, 전자제품 디스플레이, 앞유리 등을 다룰 때 이 특수 범위가 이상적입니다. 패드는 내마모성 재질로 만들어졌으며, 자국을 유발할 수 있는 첨가물이 없습니다. 이 제품군에는 다양한 형태와 크기의 매우 유연한 진공패드가 포함되어 있으며, 곡선과 울퉁불퉁한 표면에도 적합합니다.
14 제품
정렬 선택
필터
관련성
인기
최신 도착
이름 A-Z
이름 Z-A
구성
자국 없는 벨로즈 진공패드 구성
벨로즈 타입 진공패드
자동차 | 유리 | 금속판
유리 조립 및 설치
보기
B HNBR
벨로즈 타입 진공패드
유리. 플라스틱. HNBR의 벨로즈 타입 진공 패드. 사용 가능한 크기: 5-110mm(13가지 크기)
보기
75 변형
B TPE MF
벨로즈 타입 진공패드
유리. 철판. 마크 프리 TPE의 벨로즈 타입 진공패드. 사용 가능한 크기: 15, 20, 30, 40, 50mm
보기
34 변형
BL-2 HNBR
다단 벨로즈 타입 진공패드
포장. 비닐팩 핸들링. 비닐팩 및 파우치용 HNBR의 멀티벨로우즈 진공 패드: 사용 가능한 크기: 20 mm
보기
12 변형
F HNBR
플랫 타입 진공패드
유리. 플라스틱. HNBR의 플랫 진공 패드. 사용 가능한 크기: 50, 75, 110 mm
보기
23 변형
ㅠ F TPE MF
플랫 타입 진공패드
유리. 판금. TPU에 프리 플랫 진공 패드를 표시합니다. 사용 가능한 크기: 15, 20, 25, 30, 40, 50mm
보기
34 변형
XLF-SL 니트릴-PVC
플랫 타입 진공패드
싱글 립 설계. 유리. 판금. 니트릴‑PVC 소재의 싱글 립 설계를 적용한 초대형 평면 흡착 패드입니다. 사용 가능한 크기: 150, 200, 250, 300 mm
보기
4 변형
XLF Nitrile-PVC
플랫 타입 진공패드
유리. 판금. 니트릴-PVC의 이중 립 설계가 있는 초대형 평면 진공 패드. 사용 가능한 크기: 150, 200, 250, 300 mm
보기
4 변형
U HNBR
플랫 타입 진공패드
자동차. 판금. HNBR의 범용/평면 진공 패드. 사용 가능한 크기: 6, 10, 15, 20 mm
보기
18 변형
P EPDM
플랫 타입 진공패드
EPDM 고무 프로파일이 있는 플랫 진공 패드. 사용 가능한 크기: 35, 60, 100 mm
보기
4 변형
구성
파이그립 하이
파이그립(piGRIP®) 조합 구성 가능 진공패드
뜨거운 표면 조작. 뜨겁고 PWIS 없는 취급을 위한 HNBR 진공패드. 선택 크기: 29, 39, 58, 79 mm
보기
구성
BXP MF
비표시
물류 및 포장. DURAFLEX®(PU)의 Bellow-Multibellows 진공패드는 우수한 내마모성과 탄성을 결합합니다. 사용 가능한 크기: 6 - 110 mm.
보기
B-P Polyurethane MF
비표시
포장. 철판. 폴리우레탄 벨로즈 타입 진공패드. 사용 가능한 크기: 75, 150, 200mm
보기
10 변형
FCP Polyurethane MF
비표시
자동차. 유리. 폴리우레탄의 평평한 오목 진공 패드. 사용 가능한 크기: 25-150 mm (7가지 크기)
보기
26 변형
제품 & 솔루션
산업분야
우리의 기술
리소스
Piab 소개
Piab Group
연락처
고객 지원
판매처 검색
Old shop