Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter - 1
품목 번호: 9906873
18 변형

Suction cup U20 HNBR, 1/8" NPT male, with mesh filter

평평하거나 약간 구부러진 표면을 가진 물체를 다루기 위한 HNBR의 범용/평면 진공 패드.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

6 mm
품목 번호: 0200888
10 mm
품목 번호: 0128689
15 mm
품목 번호: 0128690
20 mm
품목 번호: 9906873

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0128711
M5 maleBrass
품목 번호: 9906863
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 9906890
M5 femaleAl
품목 번호: 9906867
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 9906871
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906869
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906873
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
  • 오목한 개체에도 사용됩니다.
  • 마크 프리 핸들링
  • 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다