입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0128690
M5 maleBrass
품목 번호: 9906864
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 9906890
5xM5 female양방향 조절 밸브, Al, Brass, PA
품목 번호: 9906891
M5 femaleAl
품목 번호: 9906867
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9906868
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 9906871
G 1/8" male, M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9906872
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9907052
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906869
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906870
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906873
1/8" NPT male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906874
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
- 오목한 개체에도 사용됩니다.
- 마크 프리 핸들링
- 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다