Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter - 1
품목 번호: 0101819
24 변형

Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter

표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체를 처리하기 위한 니트릴-PVC 재질의 범용/평면 진공 패드.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

30 mm
품목 번호: 0101406
40 mm
품목 번호: 0101619
50 mm
품목 번호: 0101819

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101150
M5 femaleAl
품목 번호: 0101406
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101409
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0109839
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101407
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101818
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101820
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101408
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101819
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101821
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101817
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101823
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101822
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
  • 오목한 개체에도 사용됩니다.
  • 마크 프리 핸들링
  • 우수한 내마모성