입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0101148
M5 femaleAl
품목 번호: 0101406
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101409
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101411
G 1/8" male, M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101415
G 1/8" male, M5 femalePA
품목 번호: 0109839
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101407
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101413
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101618
G 1/4" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101625
G 3/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101627
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101820
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101408
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101619
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101821
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101617
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101623
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101822
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 표면이 평평하거나 약간 구부러진 물체에 적합합니다.
- 오목한 개체에도 사용됩니다.
- 마크 프리 핸들링
- 우수한 내마모성