크기
20 mm (50 Sh)
품목 번호: 9908665
25 mm (50 Sh)
품목 번호: 9907342
35 mm (50 Sh)
품목 번호: 0103290
35 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103291
50 mm (40 Sh)
품목 번호: 0103289
50 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103293
75 mm (40 Sh)
품목 번호: 0103294
75 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103296
100 mm (40 Sh)
품목 번호: 0103297
100 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103299
150 mm (40 Sh)
품목 번호: 0101946
150 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103301
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0104803
피팅 제외Thread insert, 없음
품목 번호: 0106835
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 9907342
5xM5 female양방향 조절 밸브, Al, Brass, PA
품목 번호: 9908674
M5 femaleAl
품목 번호: 0106719
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106720
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908670
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106721
G 1/8" male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908671
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103711
G 1/4" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103713
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106959
G 3/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103722
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0103289
G 1/8" femaleAl
품목 번호: 9908541
G 1/8" female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908673
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0103294
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103743
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103755
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0107356
1/8" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908672
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103715
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0103718
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103724
3/8" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0103726
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103731
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0103707
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0103709
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0103728
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0108796
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103749
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 작은 물체와 좁은 부품, 예를 들어 프레스 공정에서 강판을 다룰 때 발생하는 것과 같이 약간 돔형이고 평평하고 유분이 묻어 있는 표면을 리프팅하는 데 적합합니다.
- 고무 재질의 높은 마찰 덕분에, 진공 패드는 유분이 묻어 있는 표면에서도 수평 방향의 빠른 가속으로 높은 힘을 견딜 수 있습니다.
- 흡입 진공 패드에는 얇은 물체가 변형되는 것을 방지하는 클리트가 있습니다.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.