품목 번호: 0106722
77 변형
Suction cup FC20P Polyurethane 50, G1/8" male, with mesh filter
DURAFLEX® 진공 패드는 자동차산업의 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 개발되었습니다. 대표적인 응용분야는 프레스 공장 라인에 금속판을 공급하는 응용분야입니다. 약간 구부러진 모양과 내부 돌기는 좋은 그립을 제공하며 강화된 립은 진공 패드의 수명을 상당히 연장시킵니다. 타원형 물체에 대해서도 타원형 형태로 사용할 수 있습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
20 mm (50 Sh)
품목 번호: 0106722
25 mm (50 Sh)
품목 번호: 0106721
35 mm (50 Sh)
품목 번호: 0103290
35 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103291
50 mm (40 Sh)
품목 번호: 0103289
50 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103293
75 mm (40 Sh)
품목 번호: 0103294
75 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103296
100 mm (40 Sh)
품목 번호: 0103297
100 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103299
150 mm (40 Sh)
품목 번호: 0101946
150 mm (60 Sh)
품목 번호: 0103301
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0106016
피팅 제외Thread insert, 없음
품목 번호: 0106835
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 9908665
5xM5 female양방향 조절 밸브, Al, Brass, PA
품목 번호: 9906156
M5 femaleAl
품목 번호: 0106717
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106718
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908666
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106722
G 1/8" male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908667
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103711
G 1/4" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103713
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0106959
G 3/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103722
G 3/8" male, 1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0103289
G 1/8" femaleAl
품목 번호: 9906801
G 1/8" female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908669
G 3/8" femaleAl
품목 번호: 0103294
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103743
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103755
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0107355
1/8" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908668
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103715
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0103718
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103724
3/8" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0103726
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103731
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0103707
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0103709
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0103728
3/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0108796
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0103749
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 작은 물체와 좁은 부품, 예를 들어 프레스 공정에서 강판을 다룰 때 발생하는 것과 같이 약간 돔형이고 평평하고 유분이 묻어 있는 표면을 리프팅하는 데 적합합니다.
- 고무 재질의 높은 마찰 덕분에, 진공 패드는 유분이 묻어 있는 표면에서도 수평 방향의 빠른 가속으로 높은 힘을 견딜 수 있습니다.
- 흡입 진공 패드에는 얇은 물체가 변형되는 것을 방지하는 클리트가 있습니다.
- DURAFLEX® 진공 패드는 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 특수 개발된 재료로 제조되었습니다. 이 재질은 이송하는 물체 위에 어떠한 자국도 남기지 않습니다.