Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female, with mesh filter - 1
품목 번호: 0101727
23 변형

Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female, with mesh filter

굴곡지고 불규칙한 표면에 사용됩니다. 코너나 모서리 부분도 흡착 이송할 수 있습니다. 평평한 표면에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

15 mm
품목 번호: 3150135
20 mm
품목 번호: 0101123
30 mm
품목 번호: 0101125
50 mm
품목 번호: 0101727

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101127
M5 maleBrass
품목 번호: 3150010
M5 femaleAl
품목 번호: 0101215
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101218
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101216
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101722
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101724
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101217
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101721
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101727
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0109841
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 곡면이나 불규칙한 표면이 있는 물체에 적합합니다.
  • 모서리와 가장자리 주위의 그립.
  • 제조업체에서 클로로프렌으로 제조