입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0101123
M5 maleBrass
품목 번호: 3150010
M5 femaleAl
품목 번호: 0101215
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 0101218
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101220
G 1/8" male, M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101246
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101216
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101244
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101722
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101724
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101217
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101730
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101721
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101727
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0109841
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 곡면이나 불규칙한 표면이 있는 물체에 적합합니다.
- 모서리와 가장자리 주위의 그립.
- 제조업체에서 클로로프렌으로 제조