품목 번호: 9909658
40 변형
Suction cup B30-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter
Piab의 식품의약국/EU 승인 실리콘 벨로즈 타입 진공패드는 식품, 제약 및 민감한 응용분야에서 안전하고 위생적으로 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 고품질의 규정을 준수하는 실리콘으로 제작된 이 진공패드는 뛰어난 유연성과 부드러운 그립감을 제공합니다. 벨로우즈 설계는 높이 변화와 고르지 않은 형태를 보상하여 안정적이고 효율적인 성능을 보장합니다. 자동화에 이상적이며 규제된 환경에서 내구성, 내화학성 및 오염 없는 핸들링을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
5 mm
품목 번호: 0200277
8 mm
품목 번호: 0200278
10 mm
품목 번호: 0200241
15 mm
품목 번호: 0200271
20 mm
품목 번호: 0200405
30 mm
품목 번호: 9909658
40 mm
품목 번호: 9909659
50 mm
품목 번호: 9909664
75 mm
품목 번호: 0200245
110 mm
품목 번호: 0200246
150 mm
품목 번호: 0200247
50 mm (50-2)
품목 번호: 0200484
75 mm (75-2)
품목 번호: 0200485
110 mm (110-2)
품목 번호: 0200486
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0200407
피팅 제외디스크형 필터, 없음
품목 번호: 0200484
M5 maleBrass
품목 번호: 9909606
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909700
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909608
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909609
G 1/4" male메쉬 필터, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 9909618
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0200546
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0200551
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909657
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909658
1/4" NPT male메쉬 필터, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 9910492
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9909610
1/8" NPSF female메쉬 필터, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 9909619
3/8" NPSF female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0200532
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 안전하고 위생적인 취급을 위해 식품의약국/EU 준수 실리콘으로 제작
- 고르지 않은 표면에 적응할 수 있는 뛰어난 유연성
- 화학 물질 및 고온에 대한 내성
- 벨로우즈 설계는 높이 변화를 보상합니다
- 식품, 제약 및 레귤레이터 환경에 적합