Suction cup B30-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, with mesh filter - 1
품목 번호: 9909610
40 변형

Suction cup B30-2 Silicone FCM, 1/8" NPSF female, with mesh filter

Piab의 식품의약국/EU 승인 실리콘 벨로즈 타입 진공패드는 식품, 제약 및 민감한 응용분야에서 안전하고 위생적으로 취급할 수 있도록 설계되었습니다. 고품질의 규정을 준수하는 실리콘으로 제작된 이 진공패드는 뛰어난 유연성과 부드러운 그립감을 제공합니다. 벨로우즈 설계는 높이 변화와 고르지 않은 형태를 보상하여 안정적이고 효율적인 성능을 보장합니다. 자동화에 이상적이며 규제된 환경에서 내구성, 내화학성 및 오염 없는 핸들링을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

5 mm
품목 번호: 0200277
8 mm
품목 번호: 0200278
10 mm
품목 번호: 0200241
15 mm
품목 번호: 0200271
20 mm
품목 번호: 0200405
30 mm
품목 번호: 9909610
40 mm
품목 번호: 9909613
50 mm
품목 번호: 9909709
75 mm
품목 번호: 0200245
110 mm
품목 번호: 0200246
150 mm
품목 번호: 0200247
50 mm (50-2)
품목 번호: 0200484
75 mm (75-2)
품목 번호: 0200485
110 mm (110-2)
품목 번호: 0200486
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 안전하고 위생적인 취급을 위해 식품의약국/EU 준수 실리콘으로 제작
  • 고르지 않은 표면에 적응할 수 있는 뛰어난 유연성
  • 화학 물질 및 고온에 대한 내성
  • 벨로우즈 설계는 높이 변화를 보상합니다
  • 식품, 제약 및 레귤레이터 환경에 적합