Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter - 1
품목 번호: 0128110
54 변형

Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter

Piab의 니트릴-PVC 벨로즈 타입 진공패드는 까다로운 산업 환경에서 견고하고 안정적인 취급을 위해 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 니트릴-PVC 혼합물로 제작된 이 진공패드는 오일, 화학 물질 및 마모에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않은 표면에 적응하고 높이 차이를 보상하여 다양한 재질을 안전한 그리핑할 수 있도록 합니다. 자동차 및 제조업체 응용분야에 이상적이며 열악한 조건에서도 일관되고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

50 mm
품목 번호: 0101107
110 mm
품목 번호: 3150030P
150 mm
품목 번호: 3150031P
75 mm (75-2)
품목 번호: 0128110
110 mm (110-2)
품목 번호: 3250049P

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0101942
피팅 제외Al
품목 번호: 3150034P
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101644
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101646
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101863
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128110
G 3/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101932
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101645
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101647
1/4" NPT femaleAl
품목 번호: 0128111
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101643
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128108
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0111063
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101648
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128109
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 내구성 향상과 자국 없는 핸들링을 위해 견고한 니트릴-PVC 혼합으로 제작
  • 오일, 화학 물질 및 마모에 대한 탁월한 저항성
  • 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않은 표면에 적응합니다
  • 다양한 재질에 대한 안전한 그리핑
  • 열악한 산업 조건에서 오래 지속되는 성능
  • 자동차 및 제조업체 환경에 이상적