품목 번호: 0128108
54 변형
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF female Al, with mesh filter
Piab의 니트릴-PVC 벨로즈 타입 진공패드는 까다로운 산업 환경에서 견고하고 안정적인 취급을 위해 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 니트릴-PVC 혼합물로 제작된 이 진공패드는 오일, 화학 물질 및 마모에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않은 표면에 적응하고 높이 차이를 보상하여 다양한 재질을 안전한 그리핑할 수 있도록 합니다. 자동차 및 제조업체 응용분야에 이상적이며 열악한 조건에서도 일관되고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
50 mm
품목 번호: 0101649
75 mm
품목 번호: 0128117
110 mm
품목 번호: 3150108P
150 mm
품목 번호: 0101931
75 mm (75-2)
품목 번호: 0128108
110 mm (110-2)
품목 번호: 0101902
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0101942
피팅 제외디스크형 필터, 없음
품목 번호: 0101109
피팅 제외Al
품목 번호: 3150034P
피팅 제외필터, 와셔, 없음
품목 번호: 3150096P
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101644
G 1/4" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101651
G 1/4" male양방향 조절 밸브, 디스크형 필터, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101677
G 1/4" male메쉬 필터, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 0101670
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101646
G 3/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101653
G 3/8" male메쉬 필터, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 0101672
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101863
G 1/2" female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0101865
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128110
G 3/4" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101932
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101645
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101652
1/4" NPT male메쉬 필터, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 0101671
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0101647
1/4" NPT femaleAl
품목 번호: 0128111
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101643
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128108
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 0101650
1/8" NPSF female디스크형 필터, Al
품목 번호: 0101669
1/8" NPSF female메쉬 필터, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 0101675
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, 디스크형 필터, Al
품목 번호: 0101676
1/8" NPSF female디스크형 필터, PA
품목 번호: 0110957
1/8" NPSF female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0101862
1/8" NPSF femalePA
품목 번호: 0111063
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 0101648
5x1/8" NPSF female디스크형 필터, Al
품목 번호: 0101674
3/8" NPSF female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0101864
3/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128109
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 내구성 향상과 자국 없는 핸들링을 위해 견고한 니트릴-PVC 혼합으로 제작
- 오일, 화학 물질 및 마모에 대한 탁월한 저항성
- 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않은 표면에 적응합니다
- 다양한 재질에 대한 안전한 그리핑
- 열악한 산업 조건에서 오래 지속되는 성능
- 자동차 및 제조업체 환경에 이상적