Suction cup B40 HNBR, G3/8" male, with mesh filter - 1
품목 번호: 0108170
75 변형

Suction cup B40 HNBR, G3/8" male, with mesh filter

Piab의 HNBR 벨로즈 타입 진공 패드는 까다로운 산업 환경에서 고성능 핸들링을 위해 설계되었습니다. HNBR로 제작된 이 진공패드는 열, 기름 및 화학 물질에 대한 뛰어난 저항성을 제공합니다. 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않은 표면에 대한 탁월한 적응성을 제공하고 높이 차이를 보상하여 안전하고 안정적인 그립을 보장합니다. 자동차 및 중부하 작업에 이상적인 HNBR 벨로즈 타입 진공 패드는 까다로운 환경에서 내구성 있고 일관된 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

크기

5 mm
품목 번호: 9912093
8 mm
품목 번호: 0200894
10 mm
품목 번호: 0128692
15 mm
품목 번호: 0128693
20 mm
품목 번호: 0128712
30 mm
품목 번호: 0108168
40 mm
품목 번호: 0108170
50 mm
품목 번호: 0108173
75 mm
품목 번호: 3150107T
110 mm
품목 번호: 0108178

입어 보기

피팅 제외없음
품목 번호: 0108081
피팅 제외와셔, 없음
품목 번호: 3150034T
M5 maleBrass
품목 번호: 9912093
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 9906887
M5 femaleAl
품목 번호: 9906875
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 9906879
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906877
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108169
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108170
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108175
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128124
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906883
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9908658
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906571
1/4" NPT femaleAl
품목 번호: 0128125
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 9907166
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108082
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 9908774
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.

특징

  • 고성능, 마크 프리 HNBR 고무로 제조
  • 열, 오일 및 화학 물질에 대한 뛰어난 저항성
  • 표면 변화에 적응하기 위한 유연한 벨로우즈 설계
  • 까다로운 응용분야에서 안전하고 안정적인 그립
  • 연장된 서비스 수명을 위한 내구성 구조
  • 자동차 및 중장비 산업용으로 적합