품목 번호: 0108082
75 변형
Suction cup B40 HNBR, 1/8" NPSF female, with mesh filter
Piab의 HNBR 벨로즈 타입 진공 패드는 까다로운 산업 환경에서 고성능 핸들링을 위해 설계되었습니다. HNBR로 제작된 이 진공패드는 열, 기름 및 화학 물질에 대한 뛰어난 저항성을 제공합니다. 유연한 벨로우즈 설계는 고르지 않은 표면에 대한 탁월한 적응성을 제공하고 높이 차이를 보상하여 안전하고 안정적인 그립을 보장합니다. 자동차 및 중부하 작업에 이상적인 HNBR 벨로즈 타입 진공 패드는 까다로운 환경에서 내구성 있고 일관된 성능을 제공합니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!
크기
입어 보기
피팅 제외없음
품목 번호: 0108081
피팅 제외와셔, 없음
품목 번호: 3150034T
M5 maleBrass
품목 번호: 9912093
5xM5 femaleAl, Brass, PA
품목 번호: 9906887
M5 femaleAl
품목 번호: 9906875
M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9906876
G 1/8" male, M5 femaleAl
품목 번호: 9906879
G 1/8" male, M5 female메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906880
G 1/8" male, M5 female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9906881
G 1/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906877
G 1/8" male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906878
G 1/4" male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908776
G 1/4" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108169
G 3/8" male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908778
G 3/8" male메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108170
G 3/8" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108175
G 1/2" female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0128124
G 1/2" female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0108177
1/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906883
1/8" NPT male양방향 조절 밸브, 메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906884
1/4" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908777
1/4" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9908658
3/8" NPT male양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908779
3/8" NPT male메쉬 필터, Al
품목 번호: 9906571
1/4" NPT femaleAl
품목 번호: 0128125
1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908775
1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 9907166
1/8" NPSF female메쉬 필터, Al
품목 번호: 0108082
1/8" NPSF female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0108174
5x1/8" NPSF female양방향 조절 밸브, Al
품목 번호: 9908780
5x1/8" NPSF femaleAl
품목 번호: 9908774
3/8" NPSF female메쉬 필터, 클램프 링, Al
품목 번호: 0108176
선택한 피팅 또는 크기와 호환되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 크기/피팅이 조정됩니다.
특징
- 고성능, 마크 프리 HNBR 고무로 제조
- 열, 오일 및 화학 물질에 대한 뛰어난 저항성
- 표면 변화에 적응하기 위한 유연한 벨로우즈 설계
- 까다로운 응용분야에서 안전하고 안정적인 그립
- 연장된 서비스 수명을 위한 내구성 구조
- 자동차 및 중장비 산업용으로 적합