BVAE32-EH30-20 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛 - 1
품목 번호: 0213374
10 변형

BVAE32-EH30-20 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛

로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • BVAE32-DH2010-25 더블 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213368
  • BVAE32-DH3020-25 더블 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213369
  • BVAE32-DHG2010-25 이동식 진공유닛, 유도된 듀얼 스트로크
    0213370
  • BVAE32-DHG3020-25 유도된 더블 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213371
  • BVAE32-EH10-20 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213372
  • BVAE32-EH20-20 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213373
  • BVAE32-EH30-20 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213374
  • BVAE32-EHG10-20 유도된 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213375
  • BVAE32-EHG20-20 유도된 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213376
  • BVAE32-EHG30-20 유도된 싱글 스트로크의 이동식 진공유닛
    0213377

특징

  • 더블 스트로크의 이동식 진공유닛 BVAE32
  • 활동: 더블-액팅.
  • 두 개의 측면에 고정 가능.
  • 조절가능한 낮은 프로파일 직선형 가이드.
  • 진공패드를 위한 어댑터 포함.
  • 거리 클립은 DK16 참조.
  • 진공패드 어댑터는 SA - AG3/8 - G1/8 - M8 및 SA - IG1/4 - G1/8 - M8 참조.
  • 연결부 직경 25 mm.