변형
 0213368 0213368
 0213369 0213369
 0213370 0213370
 0213371 0213371
 0213372 0213372
 0213373 0213373
 0213374 0213374
 0213375 0213375
 0213376 0213376
 0213377 0213377
특징
- 더블 스트로크의 이동식 진공유닛 BVAE32
- 활동: 더블-액팅.
- 두 개의 측면에 고정 가능.
- 조절가능한 낮은 프로파일 직선형 가이드.
- 진공패드를 위한 어댑터 포함.
- 거리 클립은 DK16 참조.
- 진공패드 어댑터는 SA - AG3/8 - G1/8 - M8 및 SA - IG1/4 - G1/8 - M8 참조.
- 연결부 직경 25 mm.