Piab의 ATEX 장비로 안전성과 효율성을 높이세요
폭발 가능성이 있는 환경을 위한 장비를 선택할 때는 ATEX 지침을 준수하는 것이 중요합니다. ATEX는 "ATmosphere Explosible" 의 약자로 폭발성 대기에 사용되는 장비를 규제하는 유럽 연합 지침을 의미합니다. 파이아브 (Piab) 의 ATEX 컨베이어를 고려하는 엔지니어와 운영 관리자에게 ATEX 인증에 대한 이해는 안전, 규정 준수 및 운영 효율성을 보장하는 데 중요합니다.
파이아브 (Piab) 의 안전 및 규정 준수 약속
파이아브 (Piab) 는 2004년부터 ATEX 컨베이어 및 ATEX 기계를 포함한 ATEX 인증 장비를 제공하는 선두 주자입니다. 당사는 폭발성 먼지 구름을 형성할 수 있는 건조 분말과 과립을 안전하게 운반할 수 있도록 ATEX 컨베이어를 설계합니다. 제3자 조직이 파이아브 (Piab) 의 ATEX 승인 장비를 인증하여 엄격한 안전 표준을 충족하는지 확인합니다. 파이아브 (Piab) 는 300개 이상의 ATEX 승인 장치 구성을 제공하여 특정 운영 요구 사항을 충족하는 맞춤형 접근 방식을 지원합니다.
파이아브 (Piab) 의 ATEX 인증 장비의 주요 특징
정전기 방지 재료
모든 씰, 고무 부품 및 주요 플라스틱 부품은 불꽃을 피하기 위해 필수적인 정전기 축적을 방지하기 위해 정전기 방지 재료로 제공됩니다.
완전한 시스템 설계
당사의 ATEX 기계에는 펌프*, 필터, 유입구 모듈 및 하단 밸브와 같은 필수 구성품이 포함되어 있어 폭발성 환경에 대한 포괄적인 솔루션을 보장합니다. /* 이젝터 펌프가 있는 진공 분체이송기는 ATEX 분류에서 허용되며, 기계식 펌프가 있는 분체이송기는 허용되지 않습니다.
적용 분야 및 산업
의약품 및 화학 물질 제조
의약품 및 화학 물질 제조에서 반응기 충진은 폭발성 휘발성 가스의 존재로 인해 일반적인 과제입니다. 충진은 안전하고 자동으로 이루어져야 합니다. 진공 분체이송기(VC) 자체는 씰 처리되어 있어 위험 구역을 생성하지 않으므로 폭발 가능성이 있는 환경에 배치할 수 있습니다. piFLOW ® 분체이송기, 특히 piFLOW ® p 및 piFLOW ® t와 같은 모델은 ATEX 규정 준수를 통해 이러한 조건을 처리하도록 설계되어 안전하고 효율적인 작동을 보장합니다.


식품 산업의 폭발 위험
식품 산업에서는 Piab 진공 분체이송기를 사용해 설탕, 전분, 안정제, 덱스트린 또는 밀가루와 같은 성분을 폭발 위험 없이 운반할 수 있습니다.
예를 들어, 재료는 진공 분체이송기가 밀가루 믹스를 수직 믹서에 공급하는 비닐팩 스테이션에서 이송될 수 있습니다. 그런 다음 다른 진공 분체이송기가 혼합물을 오거 필러(이미지와 같이)로 전달합니다. piFLOW® fc 시리즈는 ATEX 및 식품 등급 표준을 모두 충족하는 분진 없는 위생적인 이송 솔루션을 제공하는 이러한 응용분야에 이상적입니다.
화장품 업계
화장품 업계에서는 유기농 증점제, 비타민 파우더 또는 자외선 차단제를 첨가제로 취급하려면 정확하고 안전한 운반 솔루션이 필요합니다. PiFLOW ® i 및 piFLOW ® f 모델은 이러한 응용 분야에 적합하며 민감한 물질을 효율적이고 안전하게 운반합니다. 또한 화학 산업에서 이러한 컨베이어는 왁스, 플라스틱 분말, 유기 코팅 필러, 셀룰로오스 섬유 및 가스 충전 경량 필러를 처리하여 분산 및 혼합 응용 분야를 지원할 수 있습니다.


클린룸에서 파이아브 (Piab) 사용하기
클린룸에서 설치를 계획할 때는 그 어느 때보다도 실내 장비의 점화원을 피하는 것이 중요합니다. 이 예에서 piFLOW 장치는 호퍼를 채우고 있습니다. 파이아브 이젝터 펌프는 ATEX 요구 사항을 충족하지만 펌프를 원격으로 장착할 수도 있습니다. 컨베이어 내부는 구역 20 또는 0에 적합하며, 외부는 구역 21 또는 1을 처리할 수 있어 다양한 환경에서 포괄적인 안전을 보장합니다.
ATEX 기본 사항 - ATEX 인증이란 무엇입니까?
ATEX 인증은 폭발성 대기가 발생할 수 있는 환경에서 사용되는 장비에 대한 필수 요구 사항입니다. 여기에는 먼지, 가스, 증기 또는 안개가 폭발성 혼합물을 형성할 수 있는 영역이 포함됩니다. ATEX 지침 2014/34/EU는 ATEX 기계 및 비전기 장비에 대한 주요 건강 및 안전 규칙을 설명합니다. 이 장비는 위험한 환경에서 사용됩니다.
ATEX 구역 및 장비 범주 이해하기
ATEX 인증에는 폭발성 대기의 발생 가능성과 지속 시간에 따라 구역을 분류하고 ATEX 장비 보호 수준을 지정하는 것이 포함됩니다. Piab 진공 분체이송기는 가스 구역에도 설치할 수 있습니다. 또한 특정 가스 혼합물에서 금속 분말을 취급하거나 다양한 가스 유형으로 약제 분말을 운반할 때, 폭발성 혼합물이 형성될 수 있는 분진 및 가스 환경에서 하이브리드 혼합물을 처리할 수 있습니다.
Piab piFLOWp 33 컨베이어에 표시된 ATEX 먼지 및 먼지 및 가스 구역 설정 개요:

먼지 영역:
- 영역 20: 폭발성 대기가 자주 또는 지속적으로 존재합니다.
- 구역 21: 정상 작동 중에 가끔 발생할 수 있습니다.
- 구역 22: 정상 작동 중에는 발생하지 않지만 단기간에 발생할 수 있습니다.
먼지 및 가스 구역:
- 구역 0: 폭발성 대기가 자주 또는 지속적으로 존재합니다.
- 구역 1: 정상 작동 중에 가끔 발생할 수 있습니다.
- 구역 2: 정상 작동 중에는 발생하지 않지만 단기간에 발생할 수 있습니다.
ATEX 요구 사항을 충족하는 Piab 진공 분체이송기 및 부품
ATEX 장비 카테고리:
- 1등급: 가장 위험한 구역(0, 20)에 적용되며 외부 인증이 필요합니다.
- 카테고리 2: 중위 위험 구역 (1, 21) 의 경우, 통보된 신체 개입이 필요합니다.
- 카테고리 3: 최소 위험 구역 (2, 22); 자체 인증을 허용합니다.
파이아브 (Piab) 는 카테고리 1과 2 모두에서 진공 컨베이어를 제공합니다.
Piab 진공 분체이송기는 특정 요구 사항 및 용도에 따라 서로 다른 ATEX 카테고리를 충족하도록 조합구성할 수 있습니다. 다양한 카테고리에 대한 조합구성 가능성을 제공하는 포괄적인 제품 범위를 통해, 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용하는 데 필요한 안전 표준을 충족할 수 있습니다. 이 장비는 ISO EN 80079-36 및 ISO EN 80079-37을 준수하며, 정상적으로 규정된 서비스 조건에서 점화원이 발생하지 않도록 설계되었습니다.

zone 20, 21, 22 및 0, 1, 2 (가스 및 먼지) 용 piFLOW ®)
piFLOWp는 SS316L로 만들어져 사용 가능한 용량 범위가 가장 넓은 파이아브 (Piab) 의 프리미엄 진공 컨베이어 제품군입니다. 전체 EX 표시 구성을 사용할 수 있습니다.
PiFLOWp에 대한 최고 수준의 EX 분류:
- ATEX Dust: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
- ATEX Dust & Gas: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
piFLOW ® i 및 f for Zone 20, 21, 22 (Dust)
이 구성에서는 컨베이어에 폭발 방지 부품을 장착하여 가끔 발생하는 폭발성 가스 대기를 처리할 수 있습니다. 이 시스템은 정전기 방전을 방지하기 위해 적절한 접지 및 본딩과 함께 사용할 수 있습니다.
PiFLOW ® i는 유사한 기능을 공유하지만, piFLOW ® f는 FDA 요구 사항을 충족하는 식품 안전 규정 준수를 위해 특별히 맞춤화되었습니다.
PiFLOWf 및 i:
- ATEX Dust: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db


piFLOW ® fc for Zone 20, 21, 22 (Dust)
이 제품군은 다양한 요구를 위한 견고한 컨베이어인 SS304로 만들어졌습니다.
분진을 점화할 수 있는 정전기를 방지하기 위해 모든 씰 및 고무 부품에 정전기 방지(방산) 재질을 포함한 구성을 사용할 수 있습니다. 진공펌프, 필터, 유입구 모듈 및 하단 밸브가 있는 완전한 기계를 포함한 구성도 사용할 수 있습니다.
최고 수준의 piFLOWfc에 대한 EX 분류:
- ATEX 먼지: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
piFLOW ® t for Zone 20, 21, 22 and 0, 1, 2 (Gas and Dust)
사용 가능한 설정은 가연성 분진의 구름이 정상 작동 중에는 발생하지 않을 가능성이 있지만 발생하는 경우 단기간 동안만 지속되는 영역을 위해 설계되었습니다. 진공펌프, 필터 및 기타 구성품으로 구성된 점화 위험을 최소화하기 위해 정전기 방지 재질과 적절한 접지를 통합합니다.
PiFLOWt에 대한 최고 수준의 EX 분류:
- ATEX 먼지: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
- ATEX 가스: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb


예비부품 및 부속품
- 필터: 특정 ATEX 요구 사항을 충족하도록 설계된 주름 필터 및 섬유 필터를 포함한 다양한 필터를 사용할 수 있습니다. 필터의 선택은 운반되는 재료와 특정 ATEX 영역 분류에 따라 달라집니다. ATEX Dust and Gas IIb에서 사용 가능한 옵션은 주름 로드 필터입니다.
- 씰링: 모든 NBR 씰링은 폭발성 환경에서 안전을 보장하기 위해 정전기 방지 특성에 사용됩니다.
- 펌프: 다양한 펌프가 ATEX 요구 사항을 충족합니다. ATEX 먼지, 먼지 및 가스 요건을 충족하려면 파이프리미엄을 선택하세요. ATEX 분진 응용 분야에 piBASIC을 선택하십시오 (ATEX 분진 및 가스 환경에는 권장되지 않음).
* piGentle 기능은 폭발적인 환경에 적합하지 않습니다.
파이아브 (Piab) 의 ATEX 준수 장비 선택의 이점
향상된 안전
파이아브 (Piab) 의 ATEX 컨베이어는 발화 위험을 완화하여 보다 안전한 작업 환경을 보장하도록 설계되었습니다. 이 디자인에는 폭발 위험이 있는 환경에서도 발화 위험을 최소화할 수 있도록 방산 물질이 포함되어 있습니다.
규정 준수
ATEX 인증 장비를 선택하면 EU 규정을 준수하여 잠재적인 법률 및 운영 문제를 방지할 수 있습니다. 파이아브 (Piab) 의 ATEX 컨베이어는 Ex-표시되어 있으며 기계류 지침을 준수합니다.
운영 효율성
당사의 엔지니어는 안정성과 효율성을 위해 Piab ATEX 기계 장비를 설계하여 가동 중지 시간 및 유지 보수 비용을 최소화합니다. 폭발성 환경에서 사용하기에 안전할 뿐만 아니라 생산성도 향상시킵니다.
다용도
파이아브 (Piab) 는 수천 개의 구성을 사용할 수 있으며 특정 운영 요구 사항 및 환경 조건에 맞는 솔루션을 제공합니다. 지금 이송 솔루션을 구성하십시오!
폭발성 환경이 발생하기 쉬운 산업의 작업자를 위해 파이아브 (Piab) 에서 ATEX 인증 장비를 선택하면 안전, 규정 준수 및 효율성이 보장됩니다. 우리는 품질에 전념하고 규정을 준수하여 우리를 신뢰할 수 있는 파트너로 만듭니다.
당사는 귀사 운영의 고유한 과제에 맞는 솔루션을 제공합니다. 마음의 조각과 운영 성공을 보장하는 장비에 투자하십시오. 파이아브 (Piab) 를 선택하여 안전 기준을 충족하고 초과하십시오.
여기에서 ATEX 표시 진공 분체이송기를 구성하십시오
ATEX 진공 컨베이어에 대해 당사 전문가와 상담해 보세요.
양식을 작성해 주시면 가능한 한 빨리 연락드리겠습니다.