Piab 블로그

PFAS-free 운영: 지속 가능한 식품 제조에 대한 기준 제고
Piab은 PFAS-free 필터를 출시하고 PFAS의 모든 제품을 조사하여 지속 가능성, 안전 및 규제 준수에 대한 약속을 강화합니다.

인더스트리 4.0 준비가 되었습니까? 수동 하위 흐름을 잊지 마십시오
인더스트리 4.0은 지금 꽤 오랫동안 의제가 되어 왔지만, 그 현실은 일일 뉴스 피드가 되지 못하고 있습니다.

40년이 지난 지금도 정상 작동하는 제품 – 오래가는 분체이송기에 관한 이야기
Piab의 70주년을 기념하기 위해, 진공이송사업부에서는 현재 사용 중인 Piab 진공 분체이송기 중 가장 오래된 제품을 찾는 경연대회를 실시했습니다. 그 결과, 한 가족이...

단순함을 향한 복잡한 여정
당사의 R&D 부서는 2017년부터 인더스트리 4.0 솔루션으로 작업해왔으며, 저는 2020년에 팀에 합류했습니다. 논란의 여지가 있을 수도 있지만...

독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 Piab의 진공분체이송기로 씨앗을 흡착이송 과정을 자동화했습니다
독일의 베이커리 기업 Austerschmidt는 수작업에서 자동화 공정으로 전환하면서 직원들의 업무 환경을 개선하고 재료를 세심하게 다루는 공정을 구축할 수 있게 되었습니다. piFLOW®f 진공분체이송기에서 이들은 아주 중요한 툴을 발견했습니다.

훌륭한 사내 동기 부여 요인
X-팩터 인터뷰 – MX 진공패드 개발의 숨어 있는 주역을 소개합니다 Nicklas Holmgren – 콘텐츠 생성 관리자, 마케팅 부서 – Piab 근무 경력 5년!

우리는 다른 사람을 모방하지 않고, 앞서 나갑니다
X-Factor 인터뷰 – MX 진공패드 개발을 위해 노력해온 사람들을 소개합니다! Lennart Ryberg – 진공 자동화 사업부 글로벌 제품 관리자 – Piab에서 2.5년 근무.

"라곰(Lagom)" – 무엇인가에 최고는 아니지만 어떤 것에든지 가장 적당하다
X-Factor 시리즈 – MX 진공패드 개발에 기여한 숨은 주역들을 소개합니다! Gustaf Wigren – 제품 기술이사, 시스템 개념 설계, 연구 개발(R&D), 자동화 부서 – Piab에서 13년 근무

립이 얇을수록 그리핑이 좋아집니다
X-팩터 시리즈 – Piab의 MX 진공패드 개발의 숨은 주역을 소개해드립니다! Jonas Herrström – 수석 설계 엔지니어, 시스템 개념 설계, 연구 개발, 자동화 부문 – Piab 근무 경력 8년

딸기 쇼트케이크 애호가를 위한 도움말
파이아브(Piab)는 도구의 운반, 그리핑 및 리프팅을 조합하여 딸기 쇼트케이크를 빠르게 굽고 안전하게 포장하여 운송할 수 있습니다.

블로그: 흥미진진한 이야기 - 파이아브(Piab)
모든 이야기는 시작이 있습니다. 파이아브(Piab)의 파이소프트그립(piSOFTGRIP® )의 열정에서 비롯됩니다.

블로그: 협업으로 귀결되다 - 파이아브
코봇은 인간과 기계 간의 협업을 강화합니다. 그렇게하려면 코봇이 영리하게 설계된 EOAT (End-of-arm) 도구가 필요합니다. 파이아브(Piab)의 파이코봇(piCOBOT®)이 바로 그 영리한 EOAT입니다.

블로그: 하이힐을 신고 건식재를 운반해도 안전할 지, 과연 가능하긴 할까요?
제조업에 임할 때는 항상 안전이 최우선입니다. 그렇다고 하이힐 신기를 좋아한다면 제조업을 꼭 멀리해야 한다는 의미일까요?

Do you really need to be ready for Industry 4.0 or not?
Ready or not - we have come up with a solution that works for everyone.

Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.