Piab Bulk Bag Unloader - 1
Piab Bulk Bag Unloader - 2
Piab Bulk Bag Unloader - 3
Piab Bulk Bag Unloader - 4
Piab Bulk Bag Unloader - 5
품목 번호: Piab Bulk Bag Unloader

Piab Bulk Bag Unloader

Piab 벌크 백 언로더는 다양한 크기의 FIBC를 처리할 수 있도록 설계되어, 전용 전용 백 없이도 표준 및 맞춤형 백 규격을 모두 수용합니다. 스프링 장력이 적용된 리프팅 빔이 배출 과정에서 자동으로 백을 들어 올려, 내용물이 완전히 배출되도록 보장합니다. 교량 형성(브리징)이나 부착이 발생하기 쉬운 까다로운 원료를 위해 선택 사양인 진동 모터를 제공하며, 제품 잔류와 수동 개입을 최소화합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 조절 가능한 상부 프레임 – 높이 1000–2100 mm
  • 최대 1250 kg 또는 1600 kg 하중 지지
  • 지게차용 버전에만 적용되는 스프링 장력 빔과, 두 시스템의 모든 버전에 적용 가능한 진동 기능을 통해 배출 성능 최적화
  • 우수한 분진 제어와 작업자 위생
  • 포괄적인 안전 기능
  • 안경형 클로저, 팽창식 커프 또는 공급용 호퍼 중에서 선택 가능하며, 각각 특정 백 출구 호스 직경(>Ø250 mm 또는 >Ø350 mm)과 공정 요구 사항에 맞게 설계
  • 제품이 접촉하는 모든 표면은 스테인리스강(1.4301)으로 제작되며, 구조 부품은 견고한 연강으로 구성되고 부식 방지를 위해 도장 처리됨
  • 식품 접촉용으로 적합한 구성이 제공됨