Feed adapter D=25C - 1
품목 번호: 0202837
8 변형

Feed adapter D=25C

진공 분체이송기에 원활한 진입을 위한 특수 공급 어댑터. 공급 어댑터는 캐리어 공기를 조절할 수 있게 해주어, 분말이나 과립과 같은 까다로운 재료에 맞게 유량을 최적화합니다. 공급 어댑터는 두 개의 조절 가능한 공기 유입구를 갖춘 piFLOW®p 분체이송기 라인에 맞춤 제작을 제공합니다. 이는 재질 흐름에 최적의 공기량을 첨가하는 데 사용됩니다.
로그인하거나 계정을 생성하여 모든 콘텐츠와 기능에 액세스하세요!

변형

  • Feed adapter D=38C
    0202816
  • Feed adapter TC D=50C
    0202823
  • Feed adapter D=50C
    0202825
  • Feed adapter D=63C
    0202827
  • Feed adapter D=25C
    0202837
  • Feed adapter D=32C
    0202838
  • Feed adapter D=75C
    0202844
  • Feed adapter D=100C
    0202845

특징

  • 클램프 링 또는 U 플랜지와 씰링은 부속품 목록과 별도로 주문해야 함