エルボー90° G1 "メス/40mmホースコネクター - 1
エルボー90° G1 "メス/40mmホースコネクター - 2
アイテム番号: 0249887

エルボー90° G1 "メス/40mmホースコネクター

90°エルボーアダプターpiCLASSIC Neo用は、真空または排気空気の設置の柔軟性を高め、両方のポートに取り付けることができます。デュアル接続オプション 内部 G1”ネジおよび外部Ø40mm フランジ。排気ポートに取り付けると、 サイレンサーを 最適な 角度で取り付けることができます。または、必要に応じて排気空気を排出するために、ホースを外部フランジに取り付けることができます。 
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • 機械インターフェース:排気ポートと真空ポートがpiCLASSICNeo と互換性があり、シームレスな統合が可能です。
  • デュアル接続オプション:内部G1” ネジと外部Ø40 mmフランジ。. 
  • 90° の曲がり。
  • 柔軟な取り付け方向 :90°間隔での取り付けが可能です。  
  • 調整可能な位置決めを可能にする:最適な排気方向のためにG1” サイレンサーの位置を調整可能です。 
  • 設置を簡素化 :真空または 排気空気を配管する際の設置を簡素化します。 
  • 角度のある真空接続 を可能にします。